TIDA-01371

TIDA-01371

Designdateien

Überblick

Ultraschallsender benötigen eine stabile programmierbare Gleichstromquelle, um während der Übertragung einen hohen Strom in die Piezo-Messwandler zu speisen. Das Referenzdesign TIDA-01371 zeigt einen positiven und einen negativen Linearregler, der Ausgangsspannungen von ± 2,5 bis ± 100 V bereitstellen kann. Die Programmierbarkeit (die von einem DAC stammen soll) wird durch externe Steuerspannungen implementiert. Die rauscharme Leistung hilft beim Ersetzen passiver und aktiver Rauschfilter durch handelsübliche, rauscharme positive und negative LDO-Regler und einen Schaltkreis, der die Masse der Regler potenzialfrei macht. Darüber hinaus verwendet es externe Leistungs-MOSFETs, um die Stromkapazität von Reglern zu skalieren und spezielle Bildgebungsmodi wie z. B. Scherwellen- oder Elastographie-Modus zu unterstützen. Um die Messwandler mit extrem hohen Strömen zu versorgen, können große Eingangskondensatoren für die Dauer von 1 ms eine hohe Energie bereitstellen und den durchschnittlichen Stromverbrauch dieser Stromversorgung sehr gering halten.

Merkmale
  • Massefreiheits- und Tracking-Regler ersetzt passive und aktive Rauschfilter durch handelsübliche LDO-Regler mit Lastregelung besser als ± 1,5 %
  • Innovatives Stromverteilungsschema verwendet die klassenbesten Leistungs-MOSFETs der CSD-Serie von TI mit niedrigem RDS(ON) und Treiberschaltkreisen mit niedriger Impedanz, um das Einschwingverhalten zu verbessern
  • Programmierbare Ausgangsspannung von ± 2,5 V bis ± 100 V mit Steuersignalen vom DAC
  • Skalierbar in Bezug auf Ausgangsstrom für 1-ms-Impulse (getestet bis zu ± 20 A) zur Unterstützung spezieller Bildgebungsmodi
  • Separate und unabhängige Stromversorgungen für positive und negative Spannung ermöglichen Flexibilität bei der Stromversorgung des Ultraschall-Übertragungsschaltkreis
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCI3A.PDF (4110 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPY1.PDF (352 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPY0.PDF (136 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPY3.ZIP (1225 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD72.ZIP (358 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPY2.PDF (2007 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPX9.PDF (698 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TLV171 — 36-V-Einzel-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendunge

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV2171 — 36-V-Dual-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A33 — Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533KCS — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-TO-220, 10,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden ±100-V Programmable, Scalable (Current & Voltage) Floating Regulator Ref Design (Rev. A) 30.07.2017
Technischer Artikel Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 08.02.2018
Technischer Artikel What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound PDF | HTML 12.05.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01352 — 400 W, kontinuierliches, skalierbares, programmierbares ±2,5- bis ±150-V-Ultraschall-Stromversorgung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos