TIDA-01352

TIDA-01352

Designdateien

Überblick

TIDA-01352 bietet eine Lösung für eine digital programmierbare Stromversorgung für Ultraschall-Übertragungsschaltkreise und ermöglicht dadurch die modulare und effiziente Skalierung des Stromverbrauchs. Das Design verwendet Push-Pull-Topologie zur Erzeugung von Hochspannungs- (HV), Niederspannungs- (LV) oder Mittelspannungsstromversorgungen (MID). Die HV-Schienen sind von ±50 V bis ±150 V programmierbar, wohingegen die LV- oder MITTELSCHIENEN von ±2,5 V bis ±50 V programmierbar sind. Die Stromversorgung kann auf jeder Schiene eine Dauerleistung von 100 W bereitstellen. Die Programmierbarkeit wird mit auf der Platine integrierten 12-Bit-Digital-Analog-Wandlern (DACs) implementiert. Alle Stromversorgungsschienen können mit einem Haupttaktgeber synchronisiert werden. Das Design ist skalierbar und modular, sodass dieselbe Stromversorgung je nach Anzahl der Kanäle und Impulsgeberstufen dupliziert oder entfernt werden kann. Das Referenzdesign besteht auch aus anderen LV-Stromversorgungen, die für den Impulsgeberbetrieb erforderlich sind. Dieses Referenzdesign eignet sich ideal für die Hochspannungs-DC/DC-Aufwärtsstufe in Verbindung mit dem massefreien (Post)-Reglerdesign TIDA-01371.

Merkmale
  • Hocheffiziente Push-Pull-Topologie (89 % bei Volllast mit 24-V-Eingang) ermöglicht Skalierbarkeit für niedrigere oder höhere Leistung (Kanalanzahlen)
  • Unabhängige Stromversorgungen mit positiver und negativer Spannung unterstützen die Erzielung bipolarer Funktionalität für bis zu 192 digitale Impulsgeber- und Linearverstärker-Übertragungskanäle
  • Modulares Design, bei dem die gleiche Versorgung abhängig von der Anzahl der Impulsgeberstufen dupliziert oder entfernt werden kann
  • Möglichkeit zur Schaltfrequenzsynchronisierung mit der Frequenz des Ultraschall-Haupttaktgebers oder des Systemtaktgebers trägt zur besseren Unterdrückung von Oberschwingungen bei
  • Auf der Platine integrierter 12-Bit-Vierfach-DAC ermöglicht digitale Programmierbarkeit für einen Ausgang von ±2,5 V bis ±150 V (jede Schiene kann 100 W Dauerleistung und 350 W Spitzenleistung unterstützen)
  • Gemeinsame Stromversorgung für Impulsgeber-Treiber (zur Unterstützung von B-Modus, CW-Modus und Elastographiemodus), interne Pegelumsetzer und Logik ermöglicht die Konsolidierung in ein Einzelplatinendesign
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCD8.PDF (7400 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRK5.PDF (659 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRK4.PDF (114 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRK7.ZIP (6527 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDL0.ZIP (3231 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRK6.PDF (3635 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRK3.PDF (922 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5030 — Gegentakt-Strommodus-PWM-Controller, 100 V

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCE937 — Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 3 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV171 — 36-V-Einzel-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendunge

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV2171 — 36-V-Dual-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17381F4 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 117 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19506KCS — 80 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-TO-220, 2,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ34002 — Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 40 V, 2 A, mit negativem Ausgang

Datenblatt: PDF
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ34202 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 42 V, 2 A, im QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC60004 — Ultrakompakter DAC mit echten 12 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 400W Continuous, Scalable, ±2.5 to ±150V, Programmable Ultrasound Ref Design 28.06.2017
Anwendungshinweis Supporting Elasto (Shear Wave) and CW Doppler Modes in Ultrasound Pwr Ref TI Des 26.02.2018
Technischer Artikel Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 08.02.2018
Technischer Artikel What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound PDF | HTML 12.05.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01371 — Programmierbarer ±100-V-Hochstrom-Linearregler mit Fließ-Funktion für Ultraschallsysteme TIDA-01592 — Referenzdesign für programmierbare 25-W-Hochspannungsnetzteile für Ultraschallübertragung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos