TIDA-01385

TIDA-01385

Designdateien

Überblick

Das Energiemanagement für die Energiegewinnung, Energiezwischenspeicherung und Backup-Leistung ist eine zentrale Herausforderung beim Design von Störungsanzeigen. Das TIDA-01385 beinhaltet eine Schaltung zur Energiegewinnung von einem Stromwandler für die Systemlast eines Fehlerindikators, während die zusätzliche Energie in einem Superkondensator gespeichert wird. Eine primäre Li/SOCl2-Batterie wird als Notstromversorgung verwendet, um die Betriebszeit der Fehleranzeige nach einem Stromnetzausfall zu verlängern. Mit einem Eingangsstrom von 3 mA bis 2 A liefert das Referenzdesign innerhalb von zwei Sekunden stabile 3,6 V bis zur Systemlast.

Merkmale
  • Energiegewinnung aus dem Stromwandler
  • Superkondensator mit automatischer Aufladung und zusätzlicher Energie
  • Bereitstellung einer stabilen Ausgangsspannung innerhalb von zwei Sekunden
  • Superkondensator mit vollem Ladeschutz
  • Aufwärtswandler mit extrem niedrigem Eingang zur Nutzung der maximalen gespeicherten Energie eines Superkondensators
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01385.1
Vin (Min) (V) .9
Vin (Max) (V) 3.6
Vout (Nom) (V) 3.6
Iout (Max) (A) .05
Ausgangsleistung (W) .18
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD59.PDF (671 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRR91.PDF (92 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRR90.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRR93.ZIP (1037 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDI2.ZIP (121 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRR92.PDF (359 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRR89.PDF (113 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3492 — Zweifacher Nano-Leistungs-Komparator mit Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61021A — Aufwärtswandler, 3 A, für extrem niedrige Eingangsspannung von 0,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD13202Q2 — 12-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 9,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25310Q2 — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 23,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
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
* Designleitfaden Energy Harvesting From Current Transformer Reference Design 05.06.2017
Anwendungshinweis Designing with the ATL431LI 27.11.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00998 — Teilsystem zur Energiegewinnung und Störungsanzeige für Overhead-Störungsmelder – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos