TIDA-01392

Referenzdesign für ein 1,3-MP-Kameramodul für die Automobilindustrie mit 12-Bit-Rohvideoausgang und

TIDA-01392

Designdateien

Überblick

Kameramodule für ADAS-Anwendungen können sehr platzsparend sein.  Das TIDA-01392 kombiniert einen 1,3-MP-Imager, einen 1,9-Gbit/s-Serializer und die erforderlichen Stromversorgungen. All diese Funktionen sind in einem 20 mm × 20 mm-Leiterplattendesign enthalten. Das Kameramodul-Referenzdesign vereinfacht auch die Kommunikation, indem es digitale Video-, Stromversorgungs-, Kamerasteuerungs- und Diagnosesignale über ein einziges 50-Ω-Koaxialkabel kombiniert.

Merkmale
  • Videoeingang mit 10 Bit oder 12 Bit (100 MHz)
  • Alle Bausteine mit AEC Q100 (-Q1)-Nennleistung
  • Diagnose und integrierter Selbsttest (BIST) für ASIL-B-Anwendungen
  • Schaltfrequenzen der Stromversorgung über 1700 kHz zur Vermeidung von Störungen im AM-Band
  • Optimierte Stromversorgungslösung zur Minimierung des Platzbedarfs durch Auswahl von Bauteilen, die externe Schaltungen eliminieren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCS4A.PDF (4978 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRS08A.PDF (108 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS07A.PDF (91 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS10A.ZIP (510 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDO7A.ZIP (3225 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS09A.PDF (724 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS06A.PDF (322 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62172-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 0,5 A, QFN 2x2

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB933-Q1FPD-Link III-Serializer mit 12 Bit und 100 MHz für 1MP/60fps und 2MP/30fps Kameras

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV70018-Q1Automobil-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, niedrigem IQ und Aktivierung für 1,8 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierun

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive 1.3MP Camera Module Ref Design with 12-bit Raw Video Output up to (Rev. A) 23.01.2018
Technischer Artikel How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 11.09.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00421 Referenzdesign für Fahrzeug-Kameramodul mit 1,3 Megapixel mit OV10640, DS90UB913A und Stromversorgun

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos