TIDA-01395

TIDA-01395

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine hocheffiziente Leistungsstufe mit geringer Teilezahl für intelligente Thermostate und andere Gateway-Designs zur Gebäudeautomatisierung. Diese Leistungsstufe verfügt über einen 24-VAC-Eingang und erzeugt eine 5-V- und 3,3-V-Ausgangsschiene, welche zusätzliche Lastpunktwandler mit Strom versorgen kann, wenn sie hinzugefügt wird. Das Design ermöglicht das Laden von LiPo-Akkus und das nahtlose Umschalten auf Akkuleistung während eines 24-VAC-Brownouts. Der Leistungszweig bietet Batterieleistung-Unterstützung, sodass Lasttransienten die Strombegrenzung des 24-VAC-zu-DC-Systems überschreiten können. Dadurch kann ein kostengünstiger Abwärtswandler mit breitem Vin-Bereich verwendet werden. Der Batterie-Ladezustandsmesser hilft Entwickeln, die Batterielaufzeit zu verlängern und den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, indem sie den zentralen Prozessor dabei unterstützt, fundiertere Entscheidungen hinsichtlich Energieeinsparung und Systemfunktionalität zu treffen.

Merkmale
  • Batterie-Ladezustandsmesser
  • Dynamischer Strompfad/Batterieleistung-Unterstützung
  • Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Laststrombereich
  • Kompatibel mit USB-Überstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCW0.PDF (5757 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQ91.PDF (372 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQ90.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQ93.ZIP (979 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD95.ZIP (781 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQ92.PDF (2115 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQ89.PDF (617 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24072 — Eigenständiger 1,5-A-Linear-Batterielader mit 1 Zelle, mit Leistungszweig, 4,2-V-VBAT und VOUT=VBAT

Datenblatt: PDF
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27426 — Systemseitiger Batteriegasmesser mit einzelner Zelle mit vorprogrammiertem chemischem Profil

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM2903 — Doppeldifferentialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5166 — Synchroner Abwärtswandler, 3-65 V Eingangsspannung, 500 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62080 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06 — Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS27081A — Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit (8 V, 3 A, 44 MΩ)
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
* Designleitfaden 24Vac Power Stage With Battery Fuel Gauge for Thermostat Reference Design 09.03.2017
Technischer Artikel The power to innovate industrial design PDF | HTML 27.03.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01358 — 24-V-AC-Leistungsstufe mit breitem Vin-Wandler und Referenzdesign für Batterie-Backup für Smart Ther

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos