TIDA-01416

TIDA-01416

Designdateien

Überblick

Dieses kleine, effiziente und flexible Referenzdesign für die Stromversorgung von Anwendungsprozessoren der Serie NXP™ IMX7 wurde für iMX7-Prozessoren entwickelt. Dieses Design verwendet fünf DC/DC-Wandler und einen Sequenzer-IC zur Stromversorgung des iMX7. Es unterstützt zahlreiche industrielle Anwendungen sowie alle Anwendungen, für die eine kleine, hocheffiziente und flexible Stromversorgung erforderlich ist.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,3 bis 5,5 V
  • Die DCS-Control™-Topologie bietet ein schnelles Einschwingverhalten
  • Hoher Wirkungsgrad und niedriger Ruhestrom
  • Automatischer Energiesparmodus für Effizienz bei Schwachlast
  • Ansatz der TLV6208x-Familie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDK4.PDF (1113 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVG2.PDF (149 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVG1.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVG4.ZIP (7368 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDZ6.ZIP (368 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVG3.PDF (163 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTF8.PDF (243 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TLV62080 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62084A — 2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62085 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 3 A, in QFN 2x2

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

LM3880 — Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung
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
* Designleitfaden Small, Efficient, Flexible Power Supply Design for NXP i.MX7 Series Processors 12.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos