TIDA-01426

TIDA-01426

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine Methode, mit der Entwickler Hochspannungssignale umsetzen können, welche mit diskreten Komponenten zur Flammenüberwachung verwendet werden können. Das Referenzdesign wurde mit Blick auf niedrige Materialkosten und eine geringe Lösungsgröße entwickelt. Durch den Einsatz der Push-Pull-Wandlertopologie ist es möglich, einen großen Eingangsbereich und eine kurze Anlaufzeit zu erzielen.

Merkmale
  • Universeller Eingangsbereich von 10 V bis 36 V
  • 120-V-/60-Hz-Ausgang mit 4% THD
  • 56 ms Anlaufzeit bei 10 V
  • 5 % Genauigkeit am Ausgang
  • Bis zu 1 W Ausgangsleistung
  • Geringer Platzbedarf und niedrige Materialkosten
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD74.PDF (2239 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRS66.PDF (182 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS65.PDF (82 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS68.ZIP (770 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDP9.ZIP (172 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS67.PDF (755 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS64.PDF (465 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TL494 — 40-V-, 0,2-A-, 300-kHz-PWM-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA348 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (45 μA)

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD19538Q3A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 61 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Designleitfaden Ref Design for Line AC Volt Generation From LV DC Source for Sensor Excitation 09.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos