TIDA-01427

2,3 nV/√Hz, Differenzial, Zeit-/Verstärkungsregelung (TGC)-DAC – Referenzdesign für Ultraschall

TIDA-01427

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01427 bietet eine Lösung für eine differenzielle Signalkette zur Erzeugung einer zeitabhängigen Steuerspannung (VCNTL) zur Ansteuerung mehrerer AFE-Bausteine in Parallelkonfiguration. Die rauscharmen Analog-Frontends (AFEs) von TI für medizinische Ultraschallanwendungen verfügen über eine TGC-Funktion (Time Gain Control), die dazu beiträgt, das bestmögliche Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) für Ultraschallanwendungen zu erreichen. Dieses Referenzdesign verwendet zwei multiplizierende DACs (DAC8802) gefolgt von Strom-Spannungswandlern (OPA2209), um eine 20-V-Schwingung zu erzeugen. Nach der Filterung dieser 20-V-Schwingung mit einem Mehrfach-Rückkopplungsfilter (THS4130) wird diese mithilfe eines passiven Dämpfungsfilters auf 1,5 V gedämpft. Das Design kann mit einer Stromversorgung von ±15 oder 5 V betrieben werden (der auf der Platine integrierte Fly-Buck-Wandler LM5160 wandelt einen 5-V-Eingang in ±15-V-Schienen um). Die sauberen Stromversorgungen für die gesamte Signalkette werden mit dem TPS7A39 und dem TPS7A47 erzeugt. Die ±10-V-Referenzen für den DAC werden mit REF5010 und OPA2209 generiert.

Merkmale
  • Das rauscharme (2,3 nV/√Hz) differenzielle TGC-Signal ermöglicht es Geräten der Serie AFE58xx, Signale mit niedrigerer Amplitude zu verstärken, was eine höhere Eindringtiefe in der Ultraschallbildgebung ermöglicht.
  • AFEs können Daten mit geringerem Rauschen auflösen, was zu hochauflösenden Ultraschallbildern führt.
  • Die Signalkette mit einer Ausbreitungsverzögerung von <5 µs verbessert die Gesamtsystemreaktionszeit.
  • Der aktive Butterworth-Tiefpassfilter zweiter Ordnung mit fc = 150 kHz unterstützt den reibungslosen Übergang des Steuersignals.
  • Ansteuerung von bis zu 64+ Kanälen von AFEs
  • Konfigurierbare Gleichtaktspannung von 0 bis 2,5 V zur Unterstützung von AFEs mit verschiedenen Steuerspannungsanforderungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD38.PDF (7231 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRS46.PDF (248 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS45.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS48.ZIP (1373 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDP4.ZIP (1250 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS47.PDF (1059 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS44.PDF (435 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4130150 MHz, rauscharmer Verstärker mit voll differenziellem Eingang-/Ausgang und Abschaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A39Rauscharmer zweikanaliger positiver und negativer Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, 33 V und h

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5160LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2210Extrem rauscharmer (2,2 nV/√Hz), Super Beta (0,3 nA), hochpräziser (5 μV, 0,1 μV/°C), 36 V, Dual-Ope

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC880214-Bit, zweikanaliger, multiplizierender Digital-zu-Analog-Wandler mit serieller Schnittstelle

Datenblatt: PDF
Serienspannungsreferenzen

REF50Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2209Präzisions-Dual-RRO-Operationsverstärker, 2,2 nV/rtHz, 18 MHz, 36 V

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCDP5 — TIDA-01427_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01427 2,3 nV/√Hz, Differenzial, Zeit-/Verstärkungsregelung (TGC)-DAC – Referenzdesign für Ultraschall

TIDCDP5 TIDA-01427_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01427 2,3 nV/√Hz, Differenzial, Zeit-/Verstärkungsregelung (TGC)-DAC – Referenzdesign für Ultraschall

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdp5 or www.ti.com/lit/xx/tidcdp5/tidcdp5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDP5. Please update any bookmarks accordingly.

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDM002 — TIDA-01427 TINA Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01427 2,3 nV/√Hz, Differenzial, Zeit-/Verstärkungsregelung (TGC)-DAC – Referenzdesign für Ultraschall

TIDM002 TIDA-01427 TINA Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 10.08.2017
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01427 2,3 nV/√Hz, Differenzial, Zeit-/Verstärkungsregelung (TGC)-DAC – Referenzdesign für Ultraschall

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 2.3-nV/√Hz, Differential, Time Gain Control DAC Reference Design for Ultrasound 08.08.2017
Technischer Artikel Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 08.02.2018
Analog Design Journal Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage 26.04.2017
Anwendungshinweis Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications 02.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos