TIDA-01457

TIDA-01457

Designdateien

Überblick

Dieses kleine und einfache, rauscharme invertierende Stromversorgungsmoduldesign (Spannungswechselrichter) unterstützt eine Ausgangsspannung von –5 V bei bis zu 1,5 A Strom von einem 3- bis 11,5 V-Eingang. Mit dem Abwärtswandler TI mit TPS82130 MicroSiP™-Stromversorgungsmodul in einer invertierenden Abwärts-/Aufwärts-Topologie erreicht das Design eine Leistungsdichte von 584 mW/mm3 und eine Lösungsgröße von weniger als 50 mm2. Dadurch kann es empfindliche analoge Lasten in platzbeengten Hochtemperatur-Kommunikationsgeräten wie optischen Modulen versorgen. Dieses Design unterstützt auch viele gängige Industrieausrüstung, einschließlich derjenigen, die einen 5 V-Eingang und –5 V-Ausgangsspannungswechselrichter mit bis zu 1 A benötigen

Merkmale
  • Einfaches Leistungsmoduldesign
  • Gesamtgröße geringer als 50 mm2
  • Hoher Ausgangsstrom von 1,5 A (VIN ≥ 7,5 V)
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 11,5 V
  • Geringes Rauschen (weniger als 10 mV Ausgangswelligkeit)
  • Lösung auf 125 °C ausgelegt
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01457.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 11.5
Vout (Nom) (V) -5
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 7.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUD32A.PDF (1155 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRH7.PDF (70 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRH6.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCDK4.ZIP (309 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRH8.PDF (293 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRH5.PDF (124 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS82130 — 3-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor, 17 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 3- to 11.5-VIN, –5-VOUT, 1.5-A Inverting Power Module Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 26.01.2023
Benutzerhandbuch Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 16.06.2021
Technischer Artikel How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 17.05.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01405 — 3 V bis 15,2 V-Eingang, 2 A, -1,8 V, Invertierendes Leistungsmodul-Referenzdesign für bis zu 125 °C

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos