TIDA-01463

TIDA-01463

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Power over Ethernet (PoE) liefert Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel an ein angeschlossenes Vorschaltgerät für die LED-Beleuchtung. Dieses Referenzdesign verwendet die PoE-PD-Schnittstelle TPS2372-4 für stromversorgte Geräte (Powered Device), den Abwärtsregler LM3409, den Abwärtswandler LM5165, den Abwärtswandler TPS62740, den Mikrocontroller (MCU) TM4C1292NCPDT, den ESD-Schutzbaustein TPD4E05U06-Q1 und den Ethernet-PHY DP83822I zur Stromversorgung der LED-Beleuchtung und Fernsteuerung der Helligkeits- und Dimmparameter der LED-Beleuchtung bei bestehender Netzwerkverbindung.

Sie benötigen einen IEEE802.3bt-konformen PSE-Controller? Sehen Sie sich den TPS23881 an.

Merkmale
  • Bereit für IEEE802.3bt
  • Leistungspegel PD, 51 W, Klasse 6
  • Minimaler Standby-Stromverbrauch von 181 mW
  • Automatische Aufrechterhaltung der Stromversorgungssignatur
  • IP-adressierbare Platine für die Netzwerkverbindung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDG2.PDF (1449 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTA4.PDF (331 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTA3.PDF (75 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTA6.ZIP (2010 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDY4.ZIP (545 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTA5.PDF (1416 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTA2.PDF (445 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5165Synchroner Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 150 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62740Abwärtswandler (Buck-DC/DC-Wandler), 2,2-5,5 V Eingangsspannung, extrem niedriger Stromverbrauch von

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06-Q1Vierfache 0,5-pF, 5,5-V, ±12-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen fü die Automob

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822HStromsparender, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD für erweiterte

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822HFStromsparender, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD für erweiterte Tem

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822IEnergieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822IFEnergieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver für 10/100 Mbit/s mit Glasfaserunterstützung &

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1292NCPDT32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII

Datenblatt: PDF
LED-Beleuchtungstreiber

LM3409HV75-V-PFET-Abwärtscontroller für Hochleistungs-LED-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS2372Hochleistungs-PD-Schnittstelle gemäß IEEE 802.3bt PoE mit automatischem MPS & Autoclass

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2372-4EVM-006 — TPS2372-4EVM Evaluierungsmodul für IEEE802,3bt PoE-PD-Anwendungen

Dieses Referenzdesign für Power over Ethernet (PoE) liefert Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel an ein angeschlossenes Vorschaltgerät für die LED-Beleuchtung. Dieses Referenzdesign verwendet die PoE-PD-Schnittstelle TPS2372-4 für stromversorgte Geräte (Powered Device), den (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01463 Referenzdesign für verbundene LED-Beleuchtung mit Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE802.3bt
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2372-4EVM-006 TPS2372-4EVM Evaluierungsmodul für IEEE802,3bt PoE-PD-Anwendungen

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01463 Referenzdesign für verbundene LED-Beleuchtung mit Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE802.3bt

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCE96 — TIDA-01463 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01463 Referenzdesign für verbundene LED-Beleuchtung mit Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE802.3bt

TIDCE96 TIDA-01463 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 11.12.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01463 Referenzdesign für verbundene LED-Beleuchtung mit Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE802.3bt

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidce96 or www.ti.com/lit/xx/tidce96/tidce96.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCE96. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden IEEE802.3bt Power Over Ethernet (PoE) Connected LED Lighting Reference Design 03.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos