TIDA-01464

TIDA-01464

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beinhaltet eine dimmbare AC/DC-LED-Stromversorgung mit 200 W, niedrigem THD und einer abstimmbaren Ausgangsspannung von 100 bis 200 V. Es wurde für den Einsatz in Anwendungen zur Außenbeleuchtung wie Straßenbeleuchtungen, Fahrbahnbeleuchtungen usw. entwickelt. Dieses Design verwendet einen CCM-PFC als Frontend, um einen niedrigen THD-Wert und einen hohen Leistungsfaktor zu erreichen. Die Verwendung einer Zwei-Schalter-Flyback-Architektur als zweite Stufe trägt dazu bei, die Kosten-, Wirkungsgrad- und Designaspekte einer LED-Stromversorgung mit einstellbarer Ausgangsspannung zu erfüllen.

Merkmale
  • Unterstützt einen universellen AC-Eingangsbereich von 85 bis 305 V und eine äußerst niedrige Standby-Leistung von < 350 mW bei 230 V
  • Hoher Wirkungsgrad von ca. 90 % bei 120 V AC und von ca. 92 % bei 230 V, 265 V AC für 196 W Last, ohne dass eine externe Kühlung erforderlich ist
  • Leistungsfaktor > 0,98 und THD < 5 % bei 120 V, 230 V und 265 V AC für 196 W Last
  • < 10 % Helligkeitsregelung über einen analogen Dimmbereich von 0 bis 10 V
  • Einstellbarer DC-Ausgangsbetrieb von 100 bis 200 V ermöglicht die Unterstützung verschiedener LED-Lasten ohne größere Auswirkungen auf die Leistung
  • Erfüllt die aktuellen THD-Vorschriften gemäß IEC 61000-3-2, Klasse C für ≥ 22 % bei 196 V und ≥ 36 % bei 102 V LED-Last
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01464.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 305
Vout (Nom) (V) 200
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 200
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC^Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD96.PDF (2891 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTP8.PDF (296 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTP7.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTQ0.ZIP (1497 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE20.ZIP (2694 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTP9.PDF (1364 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTP6.PDF (460 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA180 — Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM358-N — Zweifach-Operationsverstärker mit 32 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

LM8364 — Active-Low-Niederspannungs-Monitor mit niedrigem Ruhestrom und 2,5 % Schwellenwertgenauigkeit

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz
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
* Designleitfaden 200-W, 92% Efficient, Low THD, 10% Dimmable AC/DC LED Driver Reference Design 22.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos