TIDA-01485

Referenzdesign mit 36 V, 1 kW, 99 % Wirkungsgrad, 18 cm2-Leistungsstufe für dreiphasige BLDC-Motoren

TIDA-01485

Designdateien

Überblick

Dieses Leistungsstufen-Referenzdesign für 1 kW erreicht einen Wirkungsgrad von 99 % für einen dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC) mit 36 V, der in industriellen Anwendungen wie Elektrowerkzeugen eingesetzt wird, die mit einer 10-Zellen-Li-Ionen-Batterie arbeiten. Das Design demonstriert die kleinste Inverter-Leistungsstufe für diese Leistungspegel, implementiert eine sensorbasierte Trapezregelung und unterstützt einen kontinuierlichen Wicklungsstrom von 25 ARMS (60 A Spitze für 2 Sekunden, 100 A Spitze für 400 Millisekunden). Der MOSFET-Power-Block und der stromgesteuerte Gate-Treiber des Designs helfen bei der Reinigung von MOSFET-Schaltungen und niedrigsten EMI-Werten aufgrund von Anstiegsgeschwindigkeitsregelung und geringer parasitärer Induktivität.

Merkmale
  • Arbeitet bei Spannungen im Bereich von 6 V bis 42 V (10 s-Li-Ionen-Akku) und liefert einen kontinuierlichen Motorwicklungsstrom von 25 A RMS (60 A Spitzenstrom für 2 s, 100 A Spitzenstrom für 400 ms, 400 A für 10 ms).
  • Unterstützung für 36 V/700 W und 18 ARMS ohne Kühlkörper in einem kleinen 50 mm x 36 mm PCB-Formfaktor
  • MOSFET-Stromüberwachung und Überstromschutz durch VDS Sensorik mit einer Reaktionszeit von weniger als 1 µs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDE5.PDF (6315 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSH5.PDF (203 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSH4.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSH7.ZIP (2709 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDS4.ZIP (1572 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSH6.PDF (1583 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSH3.PDF (903 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD88599Q5DC60 V, N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, SON 5 mm x 6 mm-Dual-Cool™-Leistungsblock,

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F513225 MHz-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV8323RMaximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärke

Datenblatt: PDF
Analoge Temperatursensoren

LMT87-Q1Temperatursensor (±2.7°C Abweichung), 2,7 V bis 5,5 V, mit analogem Ausgang und -13,6 mV/°C Verstärk

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCDS5 — TIDA-01485_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01485 Referenzdesign mit 36 V, 1 kW, 99 % Wirkungsgrad, 18 cm2-Leistungsstufe für dreiphasige BLDC-Motoren

TIDCDS5 TIDA-01485_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.08.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01485 Referenzdesign mit 36 V, 1 kW, 99 % Wirkungsgrad, 18 cm2-Leistungsstufe für dreiphasige BLDC-Motoren

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcds5 or www.ti.com/lit/xx/tidcds5/tidcds5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDS5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden 36-V/1-kW, 99% Efficient, 18-cm2 Power Stage Ref Design for 3-Phase BLDC Motors 30.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos