TIDA-01494

TIDA-01494

Designdateien

Überblick

Das TIDA-01494-Referenzdesign beschreibt ein kompaktes, hocheffizientes Design mit 24 V DC, 480 W Nennleistung und 720 W Spitzenausgang für industrielle AC-DC-Stromversorgungen. Der Schaltkreis besteht aus einer CCM-Schaltung (Continuous Conduction Mode) zur Leistungsfaktorkorrektur (PFC) im Frontend-Bereich, gefolgt von einer robusten LLC-Stufe mit synchroner Gleichrichtung. Das Design ermöglicht einen Wirkungsgrad von mehr als 93,5 % über einen großen Lastbereich, sodass das System keine Zwangskühlung benötigt. Die LLC-Stufe basiert auf dem UCC256301 und nutzt die ZCS-Vermeidungsfunktion des UC256301, um eine Spitzenausgangsleistung zu ermöglichen, den PFC-Stützkondensator zur Erfüllung der Überbrückungsanforderungen zu minimieren und gleichzeitig die Anfälligkeit des Systems gegenüber Kurzschlüssen und Überströme zu verbessern. Der UCC24612-2-basierte Synchrongleichrichter hilft dabei, die Verluste im Ausgangsgleichrichter zu minimieren, während die erweiterten proportionalen Gate-Treiber- und Totzeitoptimierungsfunktionen dazu beitragen, Shoot-Through-Ströme zu vermeiden und Verluste zu minimieren.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad der Leistungsumwandlung von 94 % bei 230 V AC mit durchschnittlichem Wirkungsgrad von > 93,5 %
  • Liefert 20 A Dauerstrom und bis zu 30 A Spitzenstrom für 3 Sekunden
  • Leistungsfaktor > 0,99 und Erfüllung der PF- und Strom-THD-Normen für leitungsgeführte Emissionen gemäß IEC 61000-3-2, Klasse A und EN55022, Klasse B
  • ZCS-Vermeidung in der LLC-Stufe, was einen Betrieb mit einem größeren Eingangsspannungsbereich bei höherer Robustheit ermöglicht
  • Überstrom-, Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz
  • Kompakter Formfaktor:  155 mm x 125 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01494.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 20
Ausgangsleistung (W) 480
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC^Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDF3.PDF (5891 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRT47.PDF (351 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT46A.PDF (117 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT49A.ZIP (2005 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDX4.ZIP (877 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRT48.PDF (1491 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT45A.PDF (354 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256301LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256304LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC2818018 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA181Bidirektionaler Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3202Dual-Push-Pull-Komparator mit 5,5 V und hoher Geschwindigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TL103WAZweifach-Operationsverstärker, 32 V, 900 kHz, 3 mV Offsetspannung und Abschaltfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19501KCSNexFET™-Leistungs-MOSFET, 80 V, Einzel-TO-220, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP302Familie von Temperaturschaltern mit pin-selektierbarem Auslösepunkt, 1,4-V-fähig

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 24V 480W Nom 720W Peak >93.5% Efficient AC/DC Industrial Power Supply Ref Design 10.10.2017
Technischer Artikel How to boost efficiency in your industrial AC/DC power supply PDF | HTML 09.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos