TIDA-01505

TIDA-01505

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungs-Referenzdesign für Zusatzschaltkreise in der Automobilindustrie erzeugt einen 15-V-, 4-A-Ausgang aus einem weiten Eingangsbereich von 40 V bis 1 kV und bis zu einem 1,2-kV-Transienten. Das Design passt ideal in ein batteriegetriebenes Traktionsinvertersystem für Hybrid (Hybrid-Electric Vehicle, HEV)- und Elektro (Electric Vehicle, EV)-Fahrzeuge mit 800 V. Die minimale Eingangsspannung von 40 V unterstützt die Funktionssicherheitsprüfung für das regenerative Bremsen durch den Fahrmotor. Dieses Referenzdesign implementiert einen Siliziumkarbid (SiC)-MOSFET mit hoher Sperrspannung und niedriger Gate-Ladung, um Schaltverluste zu reduzieren. Ein nicht isolierter Pegelverschieber ermöglicht die Ansteuerung des SiC-MOSFET über den im Flyback-Controller integrierten Si-MOSFET-Treiber. Die Platine enthält zwei Flyback-Wandlervarianten: primärseitige Regelung (Primary-Side Regulation, PSR) und Optokoppler-Rückkopplung, um Vergleiche anzustellen und verschiedene Anforderungen zu erfüllen. Das Transformatordesign erfüllt die Anforderungen für Automobilanwendungen gemäß AEC-Q200 Güte 1 mit verstärkter Isolierung.

Merkmale
  • Flyback-Hilfsstromversorgung, 40-V- bis 1-kV-Eingänge, 15-V-Ausgang, mit Ausgangsleistung von bis zu 60 W
  • Geregelte 15 V mit aktiver Anlaufschaltung für reduzierten Standby-Stromverbrauch
  • Erweiterbar auf höhere Spannung und höheren Leistungsbereich zur Nutzung der Hochspannungsfähigkeit des SiC-MOSFET
  • Zwei Wandlervarianten mit PSR und Optokoppler-Rückkopplung auf der Platine enthalten
  • Regler mit konstanter Schaltfrequenz und maximaler Schaltfrequenz von 1 MHz und einem Tastverhältnis von 0 % bis 96 %
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01505.1
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 1000
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDT5B.PDF (3670 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVO0.PDF (395 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVN9.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVO2A.ZIP (1706 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEI4.ZIP (283 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVO1.PDF (1571 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVN8A.PDF (963 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28C43 — Industrieller 20-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 8,4-V/7.6-V-UVLO, 100 % Tastverhältni

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C43-Q1 — 20-V-, energieeffizienter Strommodus-PWM-Controller, 8,4-V/7,6-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis für die

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C53 — Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 8,4-V/7.6-V-UVLO, 100 % Tastverhältni

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28C53-Q1 — 30-V-, energieeffizienter Strommodus-PWM-Controller, 8,4-V/7,6-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis für die

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC38C43 — Kommerzieller 20-V-Strommodus-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 8,4-V/7,6-V-UVLO, 100 % Ta

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC38C53 — Kommerzieller 30-V-Strommodus-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 8,4-V/7,6-V-UVLO, 100 % Ta

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler für die Automobilindustrie (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive 40-V to 1-kV Input Flyback Reference Design (Rev. B) 13.08.2019
Anwendungshinweis Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter (Rev. A) PDF | HTML 10.11.2026
Anwendungshinweis U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 05.09.1999

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01179 — Referenzdesign für Frontend-Stromversorgung in der Automobilindustrie mit großem Vin-Bereich, mit Ka

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos