TIDA-01509

TIDA-01509

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine kompakte Implementierung von 16 isolierten digitalen Eingangskanälen mit den Bausteinen ISO121x von TI. Das Design ist in zwei Gruppen mit jeweils acht Kanälen aufgeteilt. Eine Erkennung von Drahtbrüchen kann mit nur einem zusätzlichen optischen Schalter für jeden Kanal oder zwei optischen Schaltern und einem zusätzlichen Kondensator für jede Gruppe durchgeführt werden. Für diese Funktionalität ist keine sekundärseitige Stromversorgung erforderlich, was einen einzigartigen Vorteil für digitale Eingangsmodule der Produktfamilie ISO121x bietet.

Merkmale
  • 16 digitale Eingangskanäle mit bis zu ±60 V Eingangsspannungstoleranz
  • Erkennung von Drahtbrüchen mit nur einer zusätzlichen Komponente
  • Funktioniert nur mit primärer Stromversorgung, keine isolierte Stromversorgung erforderlich
  • LaunchPad™-Stiftleiste für schnelle und einfache Evaluierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUDI9A.PDF (1183 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVH9A.PDF (396 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVH8A.PDF (124 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVI1A.ZIP (1800 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEH1A.ZIP (679 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVI0A.PDF (1730 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVH7A.PDF (786 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Digital-Eingänge

ISO1211 — Einkanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Digital-Eingänge

ISO1212 — Zweikanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8610 — Isolierter Einkanal-Switch-Optoemulator, DC-Eingang, Schließer-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74LV165A — Acht-Bit-Parallellast-Schieberegister

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Broken Wire Detection Using an Opto-emulator Switch Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 05.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos