TIDA-01516

TIDA-01516

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Bluetooth®-5.0-SimpleLink™-Option mit besserer industrieller Rauschunempfindlichkeit, größerer Reichweite und weniger Stromverbrauch für industrielle Anwendungen wie Elektrowerkzeuge, die mit einer 5-Zellen-Li-Ionen-Batterie betrieben werden. Dieses Leistungsstufen-Referenzdesign verwendet einen einzigen BLE-MCU (Bluetooth Low Energy) sowohl für drahtlose Kommunikation als auch für die Trapezregelung von bürstenlosen Dreiphasen-Gleichstrommotoren (BLDC). Es wurde auf einer einzigen Platine entwickelt, um den Materialaufwand und damit die Gesamtkosten zu reduzieren. Das Design demonstriert die BLE-RX-Empfindlichkeit von – 96 dBm, selbst wenn die Leistungsstufe den Motor antreibt, und zeigt die Robustheit der HF-Leistung. Das Design zeigt auch eine Leistungsstufe mit kleinem Formfaktor sowie Überstrom- und Kurzschlussschutz durch MOSFET-VDS-Sensorik.

Merkmale
  • Einzel-MCU integriert sowohl Motorsteuerungsfunktionalität als auch BLE-Konnektivität
  • BLDC-Motorantrieb mit 600 W, Betrieb von 6 V bis 21,6 V, unterstützt 27 ARMS Dauerwicklungsstrom ohne Kühlkörper in einem kleinen Formfaktor von 70 mm x 45 mm
  • Bietet eine Bluetooth-5.0-SimpleLink™-Lösung unter Verwendung eines Cortex-M3-MCU mit 61 μA/MHz und zusätzlichem proprietären kernbasierten Sensorcontroller
  • Beste RX-Empfindlichkeit: – 96 dBm (ca.), auch wenn der Motor läuft
  • BLE-Betrieb mit extrem geringem Stromverbrauch durchschnittlich < 10 µA bei 1 s Verbindungsintervall, 1 μA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDK8.PDF (1782 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRTQ8.PDF (225 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTQ7.PDF (299 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTR0A.ZIP (1124 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE22A.ZIP (363 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTQ9A.PDF (1902 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTQ6.PDF (529 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT87-Q1 — Temperatursensor (±2.7°C Abweichung), 2,7 V bis 5,5 V, mit analogem Ausgang und -13,6 mV/°C Verstärk

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV8323 — 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern

Datenblatt: PDF
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD88584Q5DC — 40 V, N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, SON 5 mm x 6 mm Dual-Cool™-Leistungsblock,

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCE23 — TIDA-01516_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01516 — Referenzdesign für einzelne Mikrocontroller-18-V/600-W-BLDC-Motorsteuerung mit niederenergetischem B

TIDCE23 — TIDA-01516_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01516 — Referenzdesign für einzelne Mikrocontroller-18-V/600-W-BLDC-Motorsteuerung mit niederenergetischem B

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidce23 or www.ti.com/lit/xx/tidce23/tidce23.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCE23. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Single MCU, 18V/600W BLDC Motor Control Ref Design w/ Bluetooth® Low Energy 5.0 28.11.2017
Technischer Artikel Connectivity helps integrate intelligent motor control on a single MCU PDF | HTML 06.06.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos