TIDA-01519

TIDA-01519

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Referenzdesign für Kohlenmonoxid- (CO) und Brandalarmdetektor, das typische Alarmgeräusche identifizieren kann und über die drahtlosen Funktionen verfügt, um den Benutzer zu warnen, wenn eines erkannt wird. Dieses Design ist für die Hausautomatisierung und „intelligente“ Umgebungserfassung vorgesehen. Sobald anhand der Spektraldichteanalyse der FFT-Leistung eine Signalfrequenz von 3 kHz oder 520 Hz identifiziert wurde, bestimmt das System, ob ein Alarm vorliegt, der dann zusammen mit einer Sensoranbindung an die Cloud verwendet werden kann, um den Hausbesitzer bei einem Alarm außerhalb seines erkennbaren Hörbereichs zu warnen.

Merkmale
  • 3 kHz und 520 Hz Alarmzielfrequenzen
  • CO- und Brandalarmerkennung
  • Design mit niedrigen Stücklistenkosten
  • Variable Mikrofonverstärkung basierend auf der Nähe zum Alarm
  • Drahtlose Sub-1-GHz-Kommunikation für Sensor-to-Cloud-Konfiguration aktiviert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDD1.PDF (22195 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRT52.PDF (440 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT51.PDF (20 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT54.ZIP (1461 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDX5.ZIP (2095 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRT53.PDF (2093 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT50.PDF (1493 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881 — 700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM2903 — Doppeldifferentialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV2313 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (65 μA)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS780 — 150-mA-, Nano-IQ-, Low-Dropout-Spannungsregler mit pinwählbarer zweistufiger Ausgangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS27081A — Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit (8 V, 3 A, 44 MΩ)

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCDX6 — TIDA-01519_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01519 — Brand- und Kohlenmonoxid-Melder mit geringen Materialkosten und integrierter Stützbatterie

TIDCDX6 — TIDA-01519_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.10.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01519 — Brand- und Kohlenmonoxid-Melder mit geringen Materialkosten und integrierter Stützbatterie

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdx6 or www.ti.com/lit/xx/tidcdx6/tidcdx6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDX6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Fire, CO Alarm Detector Ref Design w/ Low BOM Cost and Integrated Battery Backup 10.10.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00484 — Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorknoten für Sub-1GHz-Star-Netzwerke, der eine Lebensdauer für TIDA-01476 — Referenzdesign für drahtlosen PIR-Bewegungsmelder mit geringem Stromverbrauch, das Sensor-to-Cloud-N

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos