TIDA-01524

TIDA-01524

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für die Prozessorstromversorgung ist eine Stromversorgungslösung für den Automobilbereich zum Einsatz in Hochleistungs-Einzelkernspannungsanwendungsprozessoren in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS). Dieses Design kann Kernversorgungsströme von bis zu 10 A bei 0,9 V unterstützen. Das Design kann auch mit einem großen Eingangsspannungsbereich betrieben werden, widersteht Verpolungen der Batteriespannung und unterstützt Start-Stopp und Kaltstart bis hinunter zu einem 3,5-V-Eingang mit einem ungestörten Ausgang. Die Sub-AM-Band-Schaltfrequenz des Stromversorgungs-Frontends verbessert im Vergleich zu einem Stromversorgungs-Frontend mit schnellerer Schaltfrequenz den Wirkungsgrad und reduziert die Platinentemperaturen. Die mehrphasige Konfiguration und Integration von Stromversorgungen ermöglicht eine geringere elektromagnetische Störung (EMI) und einen höheren Wirkungsgrad. Dieses Referenzdesign liefert auch Ergebnisse für leitungsgeführte Emissionsprüfungen nach CISPR 25 Klasse 5.

Merkmale
  • Integrierter Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich und Frequenzspreizung, 5 A, 400 kHz
  • Bereitstellung von 10 A bei 0,9 V an Kernspannungsschiene des Anwendungsprozessors
  • Betriebsbereich 3,5–36 V, unterstützt Start-Stopp und Kaltstart
  • Verschachtelte Vierphasen-Kernspannungsversorgung zur Minimierung von Welligkeit, EMI und Induktorgröße
  • Verpolungsschutz durch intelligente Diode für minimalen Spannungsabfall (typisch 20 mV)
  • Kompakter Aufwärtsregler mit geschaltetem Kondensator für 5-V-CAN-Stromversorgung reduziert Lösungsgröße und Materialkosten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDD9.PDF (15219 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUD2.PDF (59 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUD1.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUD4.ZIP (1102 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE74.ZIP (542 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUD3.PDF (566 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUD0.PDF (322 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM26420-Q1 — Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, Zulassung für die Automobilindustrie, hoher Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM2775 — Spannungsverdoppler, 2,7 bis 5,5 VIN, 200 mA Ausgangsstrom, feste Ausgangsspannung von 5 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMS3655-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 400 kHz (5,5 A, 36 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87561-Q1 — Mehrphasiger Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 16-A, mit integrierten Schaltern
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
* Designleitfaden Automotive High-Efficiency Power Front End and Multi-Phase Processor Supply 12.10.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00530 — Referenzdesign zur Stromversorgung energieeffizienter TDA3x-basierter Systeme für den Automobilberei TIDA-00699 — Referenzdesign für Frontend-Stromversorgung mit Kaltstartbetrieb, Transientenschutz, EMI-Filter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos