TIDA-00530

TIDA-00530

Designdateien

Überblick

This solution was designed to make an integrated, size-optimized power design for ADAS applications using the TDA3x SoC off of an automotive battery input.  By targeting only applications with lower processing needs, we’re able to choose devices and components which are smaller, compared to systems utilizing higher performance processors.

Merkmale
  • Complete TDA3x, DDRx, and CAN power solution
  • Highly-integrated, size-optimized design
  • Off-Battery operation
  • Full power up/down sequencing
  • Designed to meet ISO 7637-2:2004
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAW5B.PDF (22008 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUAW6.PDF (2410 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRI98.PDF (260 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRI99.ZIP (2344 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCZ0.ZIP (538 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRI97.PDF (684 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74AHC1G08-Q1Einzel-AND-Gatter mit 2 Eingängen, 2 bis 5,5 V, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53603-Q1Synchroner Abwärtswandler, 3,5 bis 36 V, 3,5 A, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61240-Q12,3 V bis 5,5 V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz, 450-mA-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22968-Q12-Kanal-, 5,5-V-, 4-A-, 27-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegszeit

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP8731-Q1Zweifacher DC/DC-Abwärtsregler & zweifacher Linearregler, hoher Strom, mit I²C-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS54116-Q1DDR-Stromversorgungslösung für die Automobilindustrie mit VDDQ-DC/DC-Wandler, 4 A, 2 MHz, VTT LDO, 1

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74AHC1G32-Q1Einkanaliges ODER-Gatter mit zwei Eingängen, 2 V bis 5,5 V, Highspeed (9 ns), für die Automobilindus

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3808-Q1Programmierbarer Verzögerungsüberwacher mit niedrigem Ruhestrom, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

LM3880-Q1Einfacher Stromversorgungssequenzer, Automotive Grade, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive Power Reference Design for Low-Power TDA3x Based Systems (Rev. B) 14.06.2017
* Designleitfaden TIDA-00530 Test Results 13.10.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00346 Kostenoptimierte Stromversorgungslösung für ADAS-Systeme mit Kernanwendungsprozessoren der Einstiegs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos