TIDA-01540

Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung

TIDA-01540

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01540 reduziert die Systemkosten und ermöglicht ein kompaktes Design für einen verstärkten, isolierten Dreiphasen-Inverter mit 10 kW. Geringere Systemkosten und ein kompakter Formfaktor werden durch die Verwendung eines doppelten Gate-Treibers in einem einzigen Gehäuse und eine Bootstrap-Konfiguration zur Erzeugung von potenzialfreien Spannungen für die Gate-Treiber-Stromversorgung erreicht. Der doppelte Gate-Treiber UCC21520 bietet eine integrierte Totzeiteinfügung, die über eine Widerstandsoption konfiguriert werden kann. Die einzigartige Totzeiteinfügung schützt den Dreiphasen-Inverter vor Shoot-through aufgrund von Überlappungen des PWM-Eingangssignals. Die Systemzuverlässigkeit wird verbessert, indem in der Hardware ein Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Masseschluss, Unter- und Überspannung des DC-Busses und Übertemperatur des IGBT-Moduls implementiert wird.

Merkmale
  • Verstärkter, isolierter Inverter für Antriebe mit 200 V bis 690 V AC und einer Nennleistung von bis zu 10 kW
  • Verstärkte, isolierte Halbbrücken-Gate-Treiber bieten eine hervorragende Ausbreitungsverzögerungsanpassung für kürzere Totzeiten (geringere Verzerrungen und geringere Leistungsverluste)
  • Integrierte Sperre, Totzeit und Einfügung schützen IGBT bei Überlappung der PWM-Eingangssignale (programmierbare Totzeit)
  • STO und eine ausfallsichere Maßnahme gegen primärseitige Logikausfälle ist zuverlässiger mit einem Deaktivierungssignal, das gleichzeitig sowohl High- als auch Low-Side-Gate-Treiberausgänge an IGBTs abschaltet
  • UCC21520 besitzt einen hohen CMTI-Wert (100 kV/µs) für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schalttransienten
  • UCC21520 unterdrückt Eingangsimpulse und Rauschtransienten, die kürzer als 5 ns sind, um ein falsches Ein- oder Ausschalten von IGBTs zu vermeiden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDJ9.PDF (782 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRU28.PDF (538 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRU27.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRU30A.ZIP (4705 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE53.ZIP (440 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRU29.PDF (3057 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRU26A.PDF (590 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLC372Zweifach-Universal-Differenzialkomparator LinCMOS™

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1301Präziser Verstärker mit verstärkter Isolierung, ±250 mV-Eingangsspannung zur Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1311Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC215204A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC215404A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74LVC1G10Einfaches NAND-Gatter mit 3 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF2033Spannungsreferenz mit 3,3 V Vref, geringer Drift und geringem Stromverbrauch, zwei Ausgängen, Vref u

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

Das Referenzdesign TIDA-01540 reduziert die Systemkosten und ermöglicht ein kompaktes Design für einen verstärkten, isolierten Dreiphasen-Inverter mit 10 kW. Geringere Systemkosten und ein kompakter Formfaktor werden durch die Verwendung eines doppelten Gate-Treibers in einem einzigen Gehäuse und (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010025 Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern TIDA-010026 Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber TIDA-01401 Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder TIDA-01540 Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung TIDA-01541 Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I TIDA-01629 Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48 TIDA-01630 Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder TIDA-01633 Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V TIDA-020001 Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche TIDA-060001 Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec TIDM-02007 Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-1008 Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs TIDM-1010 Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs TIDM-1011 Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010025 Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern TIDA-010026 Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber TIDA-01401 Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder TIDA-01540 Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung TIDA-01541 Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I TIDA-01629 Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48 TIDA-01630 Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder TIDA-01633 Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V TIDA-020001 Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche TIDA-060001 Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec TIDM-02007 Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-1008 Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs TIDM-1010 Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs TIDM-1011 Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 3-Phase Inverter Ref Design Using Gate Driver With Built-in Dead Time Insertion 06.12.2017
Anwendungshinweis Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28.06.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00366 Referenzdesign für verstärkt isolierte 3-Phasen-Wechselrichter mit Strom-, Spannungs- und Temperatur

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos