TIDA-01541

TIDA-01541

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01541 reduziert die Systemkosten und ermöglicht ein kompaktes Design für die Messung von isoliertem Phasenstrom und DC-Link-Spannung in Dreiphasen-Wechselrichtern bei gleichzeitiger Erzielung einer hohen Bandbreite und Messgenauigkeit. Der Ausgang der isolierten Verstärker ist über eine differenzielle/unsymmetrische Schaltung mit dem internen ADC der MCU verbunden. Die Verwendung isolierter Verstärker ermöglicht die Verwendung von SAR-ADC innerhalb der MCU und senkt dadurch die Systemkosten ohne Kompromisse bei der Strommessung. Das 8-polige Gehäuse reduziert den Formfaktor der Platine. Die hohe Bandbreite des isolierten Verstärkers ermöglicht den Schutz von IGBTs innerhalb von 3,5 µs und die Hochleistungsspezifikationen ermöglichen hochgenaue Strom- und Spannungsmessungen. Die DC-Link-Spannungsmessung wird mit einer hohen Eingangsimpedanz durchgeführt, um Auswirkungen der Quellenimpedanz aufgrund eines Hochspannungspotentialteilers zu vermeiden und die Genauigkeit zu verbessern.

Merkmale
  • Verstärkter, isolierter Wechselrichter geeignet für 400-V- bis 1200-V-Gleichspannungs-Zwischenkreis-Antriebe mit Leistungen bis zu 10 kW
  • Verstärkte, isolierte Verstärker mit hoher Bandbreite (> 200 kHz) ermöglichen Strommessung mit kurzer Latenzzeit und schnelle Überstromerkennung (< 3 µs) zum Schutz der Leistungsstufe
  • Verstärkter, isolierter Verstärker mit Hochimpedanzeingang, optimiert für die präzise Erfassung von Hochimpedanzknoten wie DC-Link-Spannung, ±1 % Fehler für DC-Link-Spannungsmessgenauigkeit von 0 V bis 1026 VDC
  • Kalibrierter Strommessfehler von ±0,5 % über ±50 A-FSR und über einen Temperaturbereich von –25 bis +85 °C
  • Verstärkter, isolierter Verstärker mit geringem Stromverbrauch ermöglicht die Versorgung über den Bootstrap-Kondensator des Gate-Treibers oder einen einfachen LDO
  • Schutz gegen Unterspannung, Überspannung, Überlast, Erdschluss und Übertemperatur des DC-Busses
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDK0A.PDF (1365 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRU23.PDF (538 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRU22.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRU25A.ZIP (5143 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE52.ZIP (440 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRU24.PDF (3058 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRU21A.PDF (590 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLC372 — Zweifach-Universal-Differenzialkomparator LinCMOS™

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1301 — Präziser Verstärker mit verstärkter Isolierung, ±250 mV-Eingangsspannung zur Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1311 — Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21520 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74LVC1G10 — Einfaches NAND-Gatter mit 3 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320 — Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

Das Referenzdesign TIDA-01541 reduziert die Systemkosten und ermöglicht ein kompaktes Design für die Messung von isoliertem Phasenstrom und DC-Link-Spannung in Dreiphasen-Wechselrichtern bei gleichzeitiger Erzielung einer hohen Bandbreite und Messgenauigkeit. Der Ausgang der isolierten Verstärker (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010025 — Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern TIDA-010026 — Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber TIDA-01401 — Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder TIDA-01540 — Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I TIDA-01629 — Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48 TIDA-01630 — Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder TIDA-01633 — Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V TIDA-020001 — Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche TIDA-060001 — Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec TIDM-02007 — Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-1008 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs TIDM-1010 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs TIDM-1011 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010025 — Dreiphasen-Inverter-Ref-Design für 200 – 480-VAC-Antr. mit optoemuliert. Eingangsgate-Treibern TIDA-010026 — Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber TIDA-01401 — Referenzdesign für RS-485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Absolut-Encoder TIDA-01540 — Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I TIDA-01629 — Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48 TIDA-01630 — Referenzdesign für RS485-Schnittstelle mit hoher EMV-Störfestigkeit für Tamagawa-Encoder TIDA-01633 — Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V TIDA-020001 — Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche TIDA-060001 — Referenzdesign für schnelles Sende- und Empfangsabschaltungen mit SunSpec TIDM-02007 — Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-1008 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (EnDat 2.2) für C2000-MCUs TIDM-1010 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (BiSS-C) für C2000-MCUs TIDM-1011 — Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDA-01541 Current Sensing Simulation

TIDM008.ZIP (129 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I

TIDA-01541 Current Sensing Simulation

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I
Simulationsmodell

TIDA-01541 DC Link Voltage Sensing Simulation

TIDM009.ZIP (63 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I
Simulationsmodell

TIDA-01541 Temperature Sensing Simulation

TIDM010.ZIP (64 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I

TIDA-01541 Temperature Sensing Simulation

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01541 — Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I
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
* Designleitfaden High-Bandwidth Phase Current and DC-Link Voltage Sensing Reference Design (Rev. A) 13.04.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00366 — Referenzdesign für verstärkt isolierte 3-Phasen-Wechselrichter mit Strom-, Spannungs- und Temperatur

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos