TIDA-01543

TIDA-01543

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht die Erkennung von Phasenströmen des Traktionsmotors. TIDA-01543 realisiert einen isolierten Stromsensor. Präzise Inline-Shunt-basierte Motorphasenstrommessung erfolgt mit AMC1305M05-Q1 Delta-Sigma-Modulatoren (ΔΣ) und dem INA301-Q1-Baustein. Der hohe CMTI-Wert des Modulators verhindert, dass Schalttransienten des Wechselrichters die Daten auf der Controllerseite beschädigen. Die schnelle Ansprechzeit des INA301-Q1 ermöglicht schnellere Reaktionszeiten bei Überstromereignissen. TIDA-01543 bietet eine Schnittstelle für den Anschluss an eine externe MCU, über die digitale SINC-Filter zur Demodulation des AMC1305M05-Ausgangsbitstroms implementiert werden können. Dieses Referenzdesign verwendet die für den Automobilbereich zugelassene Mikrocontroller-Steuerkarte F280049M Piccolo™ aus der C2000-Produktfamilie.

Merkmale
  • Verstärkter, isolierter ΔΣ-Modulator zur Messung des Inline-Motorphasenstroms mit Shunt-Widerstand
  • Kurzschlussreaktionszeit von < 1,5 μs mit SINC-3-Filter und OSR 8
  • Nominaler Phasenstrommessbereich von ±300 A; Transienten-Spitzenbereich von ±80 Apk mit 100-μΩ-Shunt-Widerstand
  • Kalibrierter Vollausschlagsfehler von < 0,5 % über einen Temperaturbereich von 0 °C bis 125 °C
  • Kurzschlussreaktionszeit von 300ns mit INA301 (Parallelkonfiguration neben dem AMC-Modulator)
  • Hoher CMTI-Wert des Modulators (> 15 kV/μs) verbessert die Rauschunempfindlichkeit gegenüber Schalttransienten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDR5A.PDF (610 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWU3.PDF (68 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWU2.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWU5.ZIP (6892 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCET4.ZIP (232 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWU4.PDF (479 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWU1.PDF (552 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA301-Q1 — Hochpräziser Strommessverstärker mit Komparator, AEC-Q100, 36 V, 550 KHz, 4 V/µs

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7710-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 1 Kanal

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1305M05-Q1 — Verstärkt isolierter Modulator mit +/-50 mV-Eingang zur Strommessung für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717-Q1 — 150-mA-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert für die Automobilindustrie, niedriger IQ, mit

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501-Q1 — Rauscharmer Transformatortreiber für isolierte Stromversorgungen für die Automobilindustrie, 350 
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
* Designleitfaden Isolated Current Sense Ref. Des. (±300 A) for Traction Inverter With Overcurrent (Rev. A) 07.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos