TIDA-01560

TIDA-01560

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine 15-W-Bias-Stromversorgung mit zwei isolierten Ausgängen (12 V/1,125 A und 3,3 V/0,3 A) und einem Standby-Gesamtstromverbrauch von 4 mW bei einem Eingang von 220 V AC. Der Controller nutzt primärseitige Regelung (PSR) und erkennt ein Wake-up-Signal vom sekundärseitigen Spannungsabfallmonitor UCC24650 für ein verbessertes Einschwingverhalten bei großen Lastsprüngen. Dieses Referenzdesign demonstriert, wie der UCC28730 mit einem internen 700-V-Startschalter, dynamisch gesteuerten Betriebszuständen und einem angepassten Modulationsprofil einen extrem niedrigen Standby-Stromverbrauch bereitstellen kann, ohne dabei die Startzeit oder das Einschwingverhalten des Ausgangs zu beeinträchtigen. Der UCC28730 verwendet in seinem Steueralgorithmus Frequenzmodulation, Spitzenprimärstrommodulation, Valley-Switching und Valley-Skipping, um den Wirkungsgrad im gesamten Betriebsbereich zu maximieren.

Merkmale
  • Ermöglicht Null-Stromverbrauch-Standby:
    • 3,1 mW bei Eingang von 115 V AC
    • 4,2 mW bei Eingang von 220 V AC
  • Durchschnittlicher Wirkungsgrad > 84 %, übertrifft die Spezifikationen von DoE VI und CoC Tier 2
  • Die primärseitige Regelung (PSR) macht Optokoppler überflüssig und erhöht die Zuverlässigkeit der Bias-Stromversorgung.
  • Resonanzring-Valley-Switching-Betrieb für höchste Gesamteffizienz
  • Universeller Eingangsspannungsbereich (85 V bis 270 V AC) zum Erfüllen der Kundenanforderungen in allen Regionen
  • Mit zwei isolierten Ausgänge von 12 V und 3,3 V geeignet für die meisten Industrieanwendungen
  • Frequenz-Dither zur Vereinfachung der EMI-Konformität
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-01560.1 TIDA-01560.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 3.3
Iout (Max) (A) 1.125 .3
Ausgangsleistung (W) 13.5 .99
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDS3.PDF (1098 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVX1.PDF (89 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVX0.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVX3.ZIP (629 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEK6.ZIP (53 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVX2.PDF (564 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVW9.PDF (207 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24650 — 200-V-Wake-up-Monitor für schnelle transiente primärseitige Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28730 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV743P — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 300 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 15W Dual Isolated Output Bias Power Supply With 4mW Zero Standby Power Consumpt 23.03.2018
Technischer Artikel Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design PDF | HTML 27.08.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos