TIDA-01570

TIDA-01570

Designdateien

Überblick

TIDA-01570 ist ein Referenzdesign für ein Radarsensormodul mit 76 bis 81 GHz. Die auf der Platine integrierten Stromversorgungen wandeln den Autobatterieeingang in die erforderlichen Schienen für das Radar-Analog-Frontend (AFE), die Prozessoren und den CAN-FD-Transceiver um. Nach der Verarbeitung werden die Objektdaten über das mitgelieferte N-FD-PHY bereitgestellt.

Merkmale
  • Bietet einen großen Versorgungsspannungsbereich für die Stromversorgung über Koaxialkabel (4 V bis 14 V)
  • Fahrzeugbatterie kann die Platine direkt mit Strom versorgen und vor Gegenstrom schützen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDQ6.PDF (7607 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRV95.PDF (372 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV94.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRV97.ZIP (2219 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEE7.ZIP (1368 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRV96.PDF (3440 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRV93.PDF (584 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042GV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit E/A-Pegelverschiebung und flexibler Datenrate von 5 Mbit/s für

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53625-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (2,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A52-Q1 — Rauscharmer, hochgen. Spannungsregl., Automobil, extr. niedr. Dropout (LDO), 2 A, 1,1 V (niedr. VIN)

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87702-Q1 — Zweifacher Abwärtswandler und 5-V-Aufwärtswandler mit Diagnosefunktionen
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
* Designleitfaden Automotive 77-GHz Radar Module Reference Design With Object Data Output 18.11.2017
Application brief The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 23.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos