TIDA-01579

TIDA-01579

Designdateien

Überblick

Mit diesem Referenzdesign wird die Point-of-Load-Stromversorgungsstruktur von Videoüberwachungssystemen optimiert. Dieses Referenzdesign bietet hohe Leistung bei wichtigen Parametern wie Genauigkeit der Ausgangsspannung, Spannungswelligkeit und Wärmeableitung. Diese hohe Leistung ist mit einer kleinen Platinenfläche und niedrigen Materialkosten möglich. Dieses Design arbeitet mit einer 5-V-Stromversorgung, die man häufig in Video-Türklingeln, IP-Netzwerkkameras und drahtlosen Kameras findet.

Merkmale
  • 1 % Genauigkeit der Ausgangsspannung typisch
  • Hoher Systemwirkungsgrad von bis zu 90 % bei Volllast
  • Spannungswelligkeit < 60 μV, nützlich für rauschkritische Peripheriebauteile
  • Der thermische Hotspot liegt bei < 45 °C bei Volllaststrom
  • Stromversorgung ohne Störsignale, dynamische Auflösung größer als 80 dB
  • Kompakte Abmessungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEC7.PDF (10732 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRX91.PDF (394 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX90.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX93.ZIP (1091 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEX1.ZIP (363 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX92.PDF (1059 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRX89.PDF (417 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

TPS61169 — TPS61169: 38-V-Hochstrom-Boost-WLED-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62568 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 1 A, in Gehäuse SOT23 und SOT563

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62821 — 1-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit, im 1,5-mm x 2-mm-VSON-HR-Gehäu

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9535 — 16-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV742P — 200-mA-Low-IQ-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO)

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22976 — Lastschalter, 2 Kanäle, 5,7 V, 6 A, 14 mΩ, mit einstellbare Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentl
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
* Designleitfaden High-Efficiency, Low-Output Ripple Power Supply Ref. Des. for Imaging Applicatio 12.10.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos