TIDA-01584

TIDA-01584

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01584 demonstriert verschiedene Konfigurationen der Ein-/Ausschaltreihenfolge unter Verwendung von Lastschaltern. Durch die Verwendung integrierter Lastschalter kann das Timing der einzelnen Spannungsschienen unabhängig voneinander eingestellt werden. Jede Spannungsschiene kann ohne aufwendige Prozessorintervention oder externe digitale Komponenten gesteuert werden. Dieses Design eignet sich für Anwendungen wie Multifunktionsdrucker (MFPs) und Set-Top-Boxen (STB), bei denen spezifische Timing-Sequenzen zum Einschalten verschiedener Subsysteme und Prozessorschienen erforderlich sind.

Merkmale
  • Drei verschiedene Konfigurationen der Ein-/Ausschaltreihenfolge: CT-Konfiguration, QOD-Konfiguration und unabhängige GPIO-Konfiguration
  • Einstellbare Timing-Schwellenwerte mit CT- und QOD-Pins
  • Pin-to-Pin-Footprints ermöglichen das Austauschen zwischen mehreren Lastschaltern für verschiedene Spannungs-, Strom- und Durchlasswiderstandsanforderungen
  • Lastschalter bieten im Vergleich zu Lösungen mit diskreten MOSFETs eine geringere Lösungsgröße und Komponentenanzahl.
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDM8.PDF (1741 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUN9.PDF (104 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUN8.PDF (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUO1.PDF (639 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE98.ZIP (489 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUO0.PDF (494 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUN7.PDF (218 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Lastschalter

TPS22810 — Lastschalter, 18 V, 3 A, 79 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22917 — Lecklastschalter m. einstellb. Anstiegszeit & einstellb. Ausgangsentladung, 5,5 V, 2 A, 80 mΩ, 10 nA

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22918 — Lastschalter, 5,5 V, 2A, 52 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22975 — Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit, optionaler Ausgangsentladung und th
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
* Designleitfaden Power Sequencing Reference Design Using Load Switches 15.12.2017
Technischer Artikel How and why you should use load switches for power sequencing PDF | HTML 06.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos