TIDA-01592

TIDA-01592

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine digital programmierbare, nicht isolierte Stromversorgung zur Versorgung von Ultraschall-Übertragungsschaltungen. Es verwendet eine Flyback-Stromversorgungstopologie mit einem einzelnen Transformator, um zwei programmierbare Hochspannungen (HV) bis zum Absolutwert von 100 V zu erzeugen. Dieses Design ist für tragbare Ultraschallscanner mit geringem Stromverbrauch ausgelegt. Das Design kann eine maximale Dauerleistung von 25 W mit jeweils 12,5 W auf den einzelnen Schienen liefern. Die HV-Schienen sind über eine festgelegte Gleichspannung von 0 V bis ± 100 V programmierbar. Die Programmierbarkeit über einen DAC kann mit 12-Bit-DACs implementiert werden, die dem Referenzdesign TIDA-01352 entnommen werden können. Alle Stromversorgungsschienen können mit einem Haupttaktgeber synchronisiert werden. Dieses Design ist skalierbar und modular, sodass dieselbe Stromversorgung je nach Anzahl der Kanäle und Impulsgeberstufen dupliziert oder entfernt werden kann.

Merkmale
  • Arbeitet mit einer 24-V-Stromversorgung mit einem breiten Frequenzbereich von 100 kHz bis 500 kHz mit digital programmierbarem Doppelausgang von 0 V bis +/- 100 und einem Spitzenwirkungsgrad von 87 % bei Volllast
  • Nicht isolierte Gleichstromversorgung für Bias und Impulsgebertreiber (zur Unterstützung von B-Modus, CW-Modus und Elastographie-Modus)
  • Kann bis zu 192 digitale Impulsgeberkanäle durch Flyback-Topologie mit Strom versorgen, was Skalierbarkeit für geringere/höhere Kanalzahlen ermöglicht
  • Möglichkeit zur Schaltfrequenzsynchronisierung mit der Frequenz des Ultraschall-Haupttaktgebers oder Systemtaktgebers, was zur besseren Unterdrückung von Oberschwingungen beiträgt
  • Modulares Design, bei dem die gleiche Versorgung abhängig von der Anzahl der Stufen für den Impulsgeber dupliziert oder entfernt werden kann
  • Die Stromregelung bietet eine überlegene Bandbreite und ein hervorragendes Einschwingverhalten mit zyklusweiser Strombegrenzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDS2.PDF (2929 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVI9A.PDF (296 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVI8A.PDF (71 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVJ1A.ZIP (2412 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEH3A.ZIP (393 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVJ0A.PDF (2209 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVI7A.PDF (524 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV171 — 36-V-Einzel-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendunge

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19532Q5B — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm
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
* Designleitfaden 25-W, HV, Programmable Power Supply for Ultrasound Transmit Reference Design 23.02.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01352 — 400 W, kontinuierliches, skalierbares, programmierbares ±2,5- bis ±150-V-Ultraschall-Stromversorgung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos