TIDA-01596

TIDA-01596

Designdateien

Überblick

Die örtlich begrenzte Wärmeerzeugung des Thermostats ist eine der Hauptursachen für eine falsche Umgebungstemperaturmessung in der Nähe des Abluftraums. Dies führt letztlich zu einem Überschwingen des HKL-Zyklus, was zu hohen Stromrechnungen führt. Dieses Referenzdesign befasst sich mit diesem häufigen Problem im Zusammenhang mit dem Design von Thermostaten. Durch die Verwendung eines kostengünstigen analogen Temperatursensornetzwerks auf der Leiterplatte kann der interne Temperaturgradient des Thermostats ermittelt und effektiv kompensiert werden, um den tatsächlichen Umgebungstemperaturwert zu erhalten.

Merkmale
  • Strom- und Leistungsüberwachung der Hauptstromversorgung
  • 20-Ω-Leistungswiderstand für die lokale Wärmeerzeugung
  • Zwei Temperatursensorsätze zur Bestimmung des Temperaturgradienten auf der gesamten Platine
  • Kostengünstiger SAR-ADC für die Temperaturwandlung
  • Verwendet CC3220 Launchpad für die Datenverarbeitung auf realen Thermostatplattformen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDO1.PDF (2593 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVK4.PDF (122 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVK3.PDF (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVK6.ZIP (24228 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEH6.ZIP (1379 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVK5.PDF (916 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVK2.PDF (755 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT84 — 1,5-V-fähiger, 10-µA-Temperatursensor mit Analogausgang in SC70- und TO-92-Gehäusen

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

TMP235 — Analoger Temperatursensor, 1 C, 10 mV/C

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Leistungsmonitore

INA230 — 36 V, 16-Bit-IC Ausgangsstrom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung mit Alarm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7142 — 12-Bit 140-kSPS 2-Kanal Nanopower-SAR-ADC mit 1,8-V-Betrieb im QFN-Gehäuse, 1,5 x 2 mm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

Die örtlich begrenzte Wärmeerzeugung des Thermostats ist eine der Hauptursachen für eine falsche Umgebungstemperaturmessung in der Nähe des Abluftraums. Dies führt letztlich zu einem Überschwingen des HKL-Zyklus, was zu hohen Stromrechnungen führt. Dieses Referenzdesign befasst sich mit diesem (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01596 — Referenzdesign für intelligente Kompensation der im Thermostat erzeugten Wärme zur Erfassung der Umg TIDC-01005 — Referenzdesign für batteriebetriebene intelligente Schlösser mit Cloud-Konnektivität mit SimpleLink™
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01596 — Referenzdesign für intelligente Kompensation der im Thermostat erzeugten Wärme zur Erfassung der Umg TIDC-01005 — Referenzdesign für batteriebetriebene intelligente Schlösser mit Cloud-Konnektivität mit SimpleLink™

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCEH7 — TIDA-01596_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01596 — Referenzdesign für intelligente Kompensation der im Thermostat erzeugten Wärme zur Erfassung der Umg

TIDCEH7 — TIDA-01596_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.02.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01596 — Referenzdesign für intelligente Kompensation der im Thermostat erzeugten Wärme zur Erfassung der Umg

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceh7 or www.ti.com/lit/xx/tidceh7/tidceh7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEH7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Smart Thermostat Localized Heat Compensation Reference Design 02.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos