TIDA-01605

TIDA-01605

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt eine für den Automobilbereich zugelassene isolierte Gate-Treiberlösung zum Ansteuern von Siliziumkarbid(SiC)-MOSFETs in Halbbrückenkonfiguration. Das Design enthält zwei Push-Pull-Bias-Stromversorgungen für die beiden Kanäle des isolierten Gate-Treibers, und die Stromversorgungen stellen eine Ausgangsspannung von +15 V bzw. - 4 V und eine Ausgangsleistung von 1 W bereit. Der Gate-Treiber ist in der Lage, eine Quelle mit 4 A und einen Senkenspitzenstrom von 6 A zu liefern. Er verfügt über eine verstärkte Isolierung, kann einer Isolationsspannung von 8 kV Spitze und 5,7 kV RMS standhalten und zeigt eine Gleichtakt-Transientenstörfestigkeit (CMTI) von > 100 V/ns. Das Referenzdesign enthält den zweistufigen Abschaltkreis, welcher den MOSFET vor Spannungsüberschwingen während des Kurzschlussszenarios schützt. Die DESAT-Erkennungsschwelle und die Verzögerungszeit für die zweite Stufe sind konfigurierbar. Der digitale Isolator ISO7721-Q1 ist für die Schnittstellenverbindung der Signale von Fehler und Reset implementiert. All das findet auf einer zweilagigen Leiterplatte mit einem kompakten Formfaktor von 40 mm × 40 mm Platz.

Merkmale
  • Kompakte, zweikanalige Gate-Treiberlösung zur Ansteuerung von SiC-MOSFETs in Halbbrückenkonfiguration
  • Ansteuerungsmöglichkeit für 4 A-Quelle und 6-V-Senkenspitzenstrom, geeignet für die Ansteuerung von SiC-MOSFET, Si-MOSFET und IGBT mit einer Schaltfrequenz von bis zu 500 kHz
  • Integrierte, kompakte, hocheffiziente isolierte Bias-Stromversorgung mit Ausgängen von 15 V und – 4 V
  • Diskrete, zweistufige Abschaltung zum Kurzschlussschutz mit einstellbarer Strombegrenzung und Verzögerungszeit (Ausblendzeit)
  • Bietet hohe CMTI von > 100 V/ns und verstärkte Isolierung für eine Spitzenspannung von 8 kV und eine RMS-Spannung von 5,7 kV
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE55B.PDF (5443 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRVT5A.PDF (169 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVT4A.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVT7A.ZIP (771 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEJ7A.ZIP (288 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVT6A.PDF (652 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVT3A.PDF (210 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LMV762Q-Q1 — Präziser Niederspannungskomparator mit Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7721-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21530-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1 — LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler für die Automobilindustrie (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501-Q1 — Rauscharmer Transformatortreiber für isolierte Stromversorgungen für die Automobilindustrie, 350 

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive Dual-Channel, SiC MOSFET Gate Driver Reference Design (Rev. B) 03.06.2020
Whitepaper High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 12.05.2026
Whitepaper Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps PDF | HTML 31.08.2023

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01604 — Referenzdesign 98,6 % Wirkungsgrad, 6,6 kW-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign für HEV/EV-Bordladegeräte

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos