TIDA-01625

TIDA-01625

Designdateien

Überblick

HDC2010 ist ein Referenzdesign für integrierte Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensoren, die hochgenaue Messungen bei sehr geringem Stromverbrauch in einem ultrakompakten WLCSP-Gehäuse (Wafer Level Chip Scale Package, Chip-Skala-Gehäuse auf Wafer-Ebene) ermöglichen. HDC2010METER ist eine HDC2010-Demoplatine von Texas Instruments, die eine praktische digitale Anzeige der Messungen des HDC2010 bietet.

Merkmale
  • Digitale Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Kompakt – kleiner als 2" x 1,5"
  • Batteriebetrieb mit gängigen CR2032-Knopfzellen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDW5.PDF (509 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWQ5.PDF (121 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWQ4.PDF (41 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWQ7.ZIP (570 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCES5.ZIP (554 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWQ6.PDF (483 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWQ3.PDF (141 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Feuchtigkeitssensoren

HDC2010 — Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

HDC2010METER-EVM — Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch

HDC2010 ist ein Referenzdesign für integrierte Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensoren, die hochgenaue Messungen bei sehr geringem Stromverbrauch in einem ultrakompakten WLCSP-Gehäuse (Wafer Level Chip Scale Package, Chip-Skala-Gehäuse auf Wafer-Ebene) ermöglichen. HDC2010METER ist eine (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01625 — Referenzdesign für digitalen Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HDC2010METER-EVM — Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01625 — Referenzdesign für digitalen Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch

Software-Entwicklung

Support-Software

SNAC077 — HDC2010METER-EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01625 — Referenzdesign für digitalen Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch
Evaluierungsplatine
HDC2010METER-EVM — Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch

SNAC077 — HDC2010METER-EVM Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.03.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01625 — Referenzdesign für digitalen Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch
Evaluierungsplatine
HDC2010METER-EVM — Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac077 or www.ti.com/lit/xx/snac077/snac077.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC077. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Low-Power, High-Accuracy Temperature and Humidity Meter Reference Design 17.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos