TIDA-020000

Referenzdesign für 2,6-MP-Fahrzeug-Kameramodul mit POL PMIC, FPD-Link III, Supervisor und POC

TIDA-020000

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign fokussiert sich auf den Bedarf an kleinen Kameras in Automobilsystemen, indem es einen 2,6-Megapixel-Bildsensor mit einem 4-Gbit/s-Serialisierer kombiniert und gleichzeitig Stromversorgung und Spannungsüberwachung für beide Bausteine in einem extrem kleinen Formfaktor bereitstellt. Dieses Design beinhaltet eine serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle zur Verbindung eines Fernkameramoduls für den Automobilbereich mit einem Display- oder Bildverarbeitungssystem mit einem Koaxialkabel, das sowohl Daten als auch Stromversorgung überträgt. Die in diesem Referenzdesign verwendete 4 Gbit/s FPD-Link III SerDes-Technologie von Texas Instruments ermöglicht die Übertragung von nicht komprimierten 2,6-MP-Videodaten, bidirektionalen Steuersignalen und Stromversorgung über Koaxialkabel (POC) mit einem einzigen Kabel.

Merkmale
  • Platzoptimiertes Design passt auf eine einzelne Leiterplatte mit 20 × 20 mm
  • Integrierter Point-of-Load-Power-Management-Schaltkreis (PMIC) für zusätzliche Stromversorgungsintegration, was sowohl die Stromversorgungs- als auch die Spannungsüberwachung in einem kleinen Formfaktor ermöglicht
  • AR0233 Bildsensor mit 2,6 MP und bis zu 24 Bit MIPI CSI-2 HDR-Rohbilddaten
  • Einzelner Rosenberger Fakra-Koaxialanschluss für digitale Video-, Strom-, Steuerungs- und Diagnosefunktionen
  • Zusätzliche Diagnosefunktionen zur Aktivierung von ASIL-Anwendungen
  • Enthält Designüberlegungen und Charakterisierungstestdaten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE76.PDF (2503 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM392.PDF (171 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM391.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM394.ZIP (680 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFQ5.ZIP (672 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM393.PDF (872 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM390.PDF (273 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3703-Q1Hochgenauer Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit Reset-Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS650002-Q1Abwärtswandler, 2,25 MHz, mit zwei LDOs und SVS Power Management IC (PMIC)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62162-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB953-Q1MIPI ® CSI-2 FPD-Link III-Serializer mit 2 MP für 2 MP/60fps-Kameras und Radar

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive 2.6-MP Camera Module Ref. Des.With POL PMIC, FPD-Link III, Supervisor 18.12.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01323 Referenzdesign für ADAS-Multisensor-Hub mit vier 4-GBit/s FPD-Link III Dual-CSI-2-Ausgang und PoC

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos