TIDA-020015

TIDA-020015

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt eine einkanalige 4,2-W-Flyback-Bias-Stromversorgung mit 12-V-Batterieeingang für isolierte IGBT-/SiC-Gate-Treiber der Automobilindustrie. Die Versorgung unterstützt einen großen Eingangsgleichspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V. Der Ausgang ist konfigurierbar auf +15 V, – 8 V oder +20 V, – 4 V bei Lasten von bis zu 180 mA zum Antrieb der IGBT- und SiC-MOSFET-Leistungsmodule. Das System beinhaltet Verpolungsschutz, Klemmung elektrischer Transienten sowie Überspannungs- und Unterspannungsschutzschaltungen. Der Flyback-Controller implementiert eine primärseitige Regelung mit einer Last- und Leitungsausregelung besser als ± 1 %. Das Leistungsstufendesign beinhaltet die zweikanaligen isolierten Gate-Treiber mit verstärkter Isolierung von 5,7 kVRMS und kompaktem Formfaktor von 100 mm × 62 mm. Es umfasst isolierte Gleichspannungsbus-Erfassung, isolierte Temperaturerfassung, logischen Shoot-Through-Schutz und Diagnosefunktionen.

Merkmale
  • Wandler mit großem VIN-Bereich über die Eingangsgleichspannung 4,5 V bis 42 V
  • Schutz zum Klemmen leitungsgeführter Hochspannungstransienten auf sichere Pegel für nachgelagerte Schaltungen
  • Programmierbarer Überspannungs- und Unterspannungsschutz am Versorgungsausgang
  • Primärseitige Regelung ohne Optokoppler für längere Lebensdauer und kleinen Formfaktor
  • Leistungsstufendesign umfasst isolierte Zweikanal-Gate-Treiber, Gleichstrombus-Erfassung und Temperaturerfassung für Hochspannungstests
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEO8.PDF (3064 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZG3.PDF (143 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZG2.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZG0.ZIP (2646 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRZG5.ZIP (710 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFE7.ZIP (391 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZG4.PDF (616 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZG1.PDF (177 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5180-Q1 — No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3700-Q1 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung für

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 4.5-V to 65-V Input, Compact Bias Supply W/ Power Stage Ref. Des. for IGBT/SiC 03.04.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01604 — Referenzdesign 98,6 % Wirkungsgrad, 6,6 kW-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign für HEV/EV-Bordladegeräte TIDA-01605 — Referenzdesign für zweikanaligen SiC-MOSFET-Gate-Treiber für die Automobilindustrie mit zweistufigem TIDA-020014 — Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos