TIDA-020030

Referenzdesign für isolierten Gate-Treiber auf der Basis von SiC/IGBT mit thermischer Diode und Sens

TIDA-020030

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt eine IGBT- oder SiC-isolierte Gate-Treiber-Leistungsstufe, die ein IGBT-Modul mit erweiterten Schutzfunktionen ansteuert. Das Design besteht aus einer einphasigen Leistungsstufe von einem Traktionsinverter, mit einem hohen Niveau an Sicherheitsfunktionen. Das IGBT-Modul verfügt über eine integrierte thermische Diode zur Temperaturüberwachung und einen Sensor-FET zum Überstromschutz, der schnelle und genaue Schutzfunktionen bietet. Es beinhaltet die Vorspannungsversorgungen und deren Ausgangsspannungsüberwachung, isolierte Gleichstrombus-Sensorik in redundanten Schaltkreisen, Temperaturerfassung für Highside- und Low-Side-Treiber, PWM-Gate-Signalüberwachung und Fehlersignaleinspeisediagnose. Die Versorgung unterstützt einen großen Eingangsgleichspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V und liefert bis zu 180 mA Ausgangsstrom. Der isolierte Gate-Treiber hat eine Antriebsstärke von bis zu ± 10 A und enthält außerdem einen Analog-PWM-Wandler zur Temperatur- und Spannungsmessung.

Merkmale
  • Einphasen-Leistungsstufendesign für HEV/EV-Traktionsinverteranwendungen
  • Enthält ein doppelseitig gekühltes IGBT-Modul mit 700 V, 450 A, eine Temperaturdiode zur Temperaturüberwachung und ein Sensorik-FET zum Überstromschutz
  • Mehrere redundante Schaltkreise, Versorgungsspannungsüberwachung und PWM-Ausgangsüberwachung sorgen für erhöhte Systemsicherheit
  • Auf der Platine integrierter isolierter Gate-Treiber mit einer Antriebsstärke von ± 10 A, schnellem Überstrom- und Kurzschlussschutz und Analog-zu-PWM-Sensor
  • Fehlersignaleinspeisung zur Funktionsvalidierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEV9.PDF (4368 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM397.PDF (578 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM396.PDF (115 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM399.ZIP (3640 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFQ6.ZIP (740 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM398.PDF (2988 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM395.PDF (643 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B82-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7049-Q1Extrem kleiner 12-Bit 2MSPS SAR ADC mit extrem geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, 30 V, ultra-niedriger Ruhestrom, mi

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21732-Q1Isolierter Einkanal-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit 5,7 kVrms ±10 A und 2-stufiger Abschal

Datenblatt: PDF | HTML
AND-Gatter

SN74AHC1G08-Q1Einzel-AND-Gatter mit 2 Eingängen, 2 bis 5,5 V, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320-Q1Qualifizierter Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO für d

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3700-Q1Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung für

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV271-Q1Einfach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF
Digitalisolatoren

ISO7742-Q1Robuster vierkanaliger, verstärkter 2/2-Digitalisolator mit EMV-Schutz für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

LM5180-Q1No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713P-Q1Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV32015,5-V-Hochgeschwindigkeits-Push-Pull-Komparator

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1311-Q1Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie mit 2-V-Eingang für die Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431-Q1Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler für die Automobilindustrie (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7762-Q1Sechskanaliger, verstärkter Digitalisolator, 4/2, mit stabilem EMV-Verhalten, für die Automobilindus

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden SiC/IGBT Isolated Gate Driver Reference Design With Thermal Diode and Sensing 18.12.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-020014 Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos