TIDA-020032
Referenzdesign für Bluetooth® Low Energy- und CAN-Zugangssatellitenmodule
TIDA-020032
Überblick
Dieses Referenzdesign für Satellitenmodule ist für PEPS (Passive Entry Passive Start) mit Bluetooth® Low Energy und Telefon als Schlüssel/Digitalschlüssel für Fahrzeugzugangssysteme konzipiert. Das Design demonstriert, wie die Kommunikationsfunktionen der Control Area Network Flexible Data Rate (CAN-FD) mit unseren drahtlosen Bluetooth-MCUs für Systeme implementiert werden können, die eine Kommunikation im Fahrzeug mit höherer Bandbreite benötigen. Zu den weiteren Vorteilen gehören ein geringerer Stromverbrauch im Ruhemodus, unsere automatische CAN-Adressierungsmethode für eine verbesserte Fertigung, Funktionen zur Verbindungsüberwachung für eine verbesserte Bluetooth-Lokalisierungsgenauigkeit und eine kompakte Leiterplatte (Printed-Circuit Board, PCB) zur Messung des Bluetooth-Ankunftswinkels (Angle of Arrival, AoA) und des Empfangssignalstärkenindex (Received Signal Strength Index, RSSI).
Merkmale
- CAN- und CAN-FD-Kommunikationen
- Automatische CAN-Adressierung
- Möglichkeit zur Messung von Bluetooth-AoA und RSSI
- Kleine Leiterplatte mit einer Größe von 47,625 mm × 76,2 mm (1,875 Zoll × 3 Zoll)
- Verbesserte Systemleistung mit Funktionen zur Bluetooth-Verbindungsüberwachung
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
CC2642R-Q1 — Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU
TLV713P-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, mit Aktivierung
TCAN4550-Q1 — System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit integriertem CAN-FD-Controller und Transceive
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Car Access Bluetooth®+ CAN Satellite Module Reference Design | 09.03.2020 | ||
| Technischer Artikel | Adding CAN nodes in Bluetooth® Low Energy PEPS systems | PDF | HTML | 11.06.2019 |
Verwandte Designressourcen
Software-Entwicklung
Software-Entwicklungskit (SDK)
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.