TIDA-020069

TIDA-020069

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt die Entwicklung eines Hochvolt-Steckverbinders (HVIL) als Sicherheitsschaltung zwischen Akku und Hochvoltleitungen in Elektrofahrzeugen. Durch eine Kombination von Verstärkern, Komparatoren, LDO und Logikgattern können in diesem Design sowohl analoge als auch digitale Zustandswerte des HVIL-Steckers bereitgestellt werden.

Merkmale
  •  Umfassende Fehlerdiagnose von Steckverbindungen mit LED-Anzeige         
  •  Konfigurierbare Konstantstromerzeugung         
  •  Versionen für analoge und digitale Ausgabe         
  •  Einstellbare Schwellenwerte für die Fehlerzustandsüberwachung         
  •  Unidirektionales Verriegelungssystem     
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF61.PDF (2688 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMCZ3.PDF (248 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCZ2.PDF (340 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCZ5.ZIP (1573 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGP4.ZIP (572 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCZ4.PDF (791 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCZ1.PDF (410 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74HCS08-Q1 — Highspeed-UND-Gatter (12 ns) mit Schmitt-Trigger-Eingängen, 4 Kanäle, 2 Eingänge, 2 V bis 6 V (Autom

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV9034-Q1 — Vierfach-Hochleistungskomparator für die Automobilindustrie mit 5,5 V, Niederspannung, Push-Pull und

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9002-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V und 1 MHz für kostenoptimierte Anwendungen in der Automobil

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1 — LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ

Datenblatt: PDF | HTML
XOR-Gatter (Exklusives OR)

SN74HCS86-Q1 — 4-Kanal-XOR-Gatter mit 2 Eingängen, 2 V bis 6 V und geringem Stromverbrauch (exklusive OR) mit Schmi

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive High-Voltage Interlock Loop (HVIL) Reference Design PDF | HTML 23.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos