TIDA-020093

Referenzdesign für Ein-Chip-mmWave-Streaming-Radar für Automobilfrontradar

TIDA-020093

Designdateien

Überblick

Die Automobilindustrie widmet sich mithilfe weiterer autonomen Fahrfunktionen der Radarwert- und Leistungsoptimierung. Die Radarleistung und die Kosten können durch Streaming-Topologien mit rohen Radardaten verbessert werden. Dieses Referenzdesign unterstützt das AWR2188-Radarfrontend mit 8TX- und 8RX-Antennenelementen für eine hohe Winkelauflösung. In Kombination mit dem DS90UB971S-Q1-FPD-Link™-Serialisierer für die Rohdatenübertragung an zentrale Recheneinheiten und dem MSPM0G3519-Q1-Controller ermöglicht das Design Streaming-Radaranwendungen. Das System umfasst einen Vorregler mit breitem Eingangsspannungsbereich und einen integrierten Radar-Power-Management-Schaltkreis (Power Management Integrated Circuit, PMIC), der eine für die Radarleistung unerlässliche extrem rauscharme Stromversorgung bietet.

Merkmale
  • Hochleistungsradar für Bildgebung und Fernbereichsradar
  • 8TX- und 8RX-3D-Wellenleiterantenne
  • Platzoptimiertes Design auf einer einzelne Platine: 82 mm × 59 mm
  • Übertragung von ROHEN Radardaten über FPD-Link™
  • Stromversorgung für Platzeinsparungen, hohen Wirkungsgrad und rauscharmen Betrieb optimiert
  • Batteriegespeiste Stromversorgung oder Stromversorgung über Koaxialkabel (PoC)
  • Diagnose- und Überwachungsfunktionen für funktionale Sicherheit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFF0A.PDF (1002 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

MSPM0G3519-Q1ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWR2188Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM68635-Q1Synchroner Abwärtswandler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, mit 65 V, 70 Transi

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628501-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V, 1 A, im SOT-583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB971-Q1FPD-Link IV 7,55-Gbit/s-Serializer mit CSI-2 Schnittstelle für 8MP+ Kameras, Radar und andere Sensor

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

CDC6C-Q1Energieeffizienter Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator mit niedrigem ppm-Wert fü

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Single-Chip mmWave Streaming Radar Reference Design for Automotive Front Radar (Rev. A) PDF | HTML 13.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos