TIDA-020101

TIDA-020101

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine Implementierung eines intelligenten bürstenlosen Gleichstrommotors (Brushless Direct Current, BLDC) mit 48 V und 300 W Spitze. Der diskrete Ansatz ermöglicht kompakte und flexible Formfaktoren mit Durchmessern von nur 55 mm. Das Design verfügt über energieeffiziente Sleep-Modi mit weniger als 100 µA. Das Design nutzt Halbleiter von TI, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen. Die Architektur bietet eine robuste Grundlage für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) in der Automobilindustrie, die hohe Leistung, Präzision und Miniaturisierung erfordern.

Merkmale
  • Kleiner Formfaktor (Leiterplatte mit 55 mm Durchmesser, einseitige Komponentenplatzierung)
  • Niedriger Ruhestrom (< 100 μA maximal)
  • 70-V-LIN-Busfehlerspannung für robuste LIN-Kommunikation in 48-V-Architektur
  • Sofort einsatzbereiter, feldorientierter Steuerungsalgorithmus (Field-Oriented Control, FOC) plus Treiber auf lizenzfreier Mikrocontroller-Abstraktionsschicht (Microcontroller Abstraction Layer, MCAL) (lokales Verbindungsnetzwerk [LIN] 2.x und ca. 50 Hz bis 10 kHz Pulsweitenmodulation [PWM])
  • Sleep- oder Wake-Modi über LIN
  • Flexible Kommunikationsschnittstelle unterstützt LIN2.x und PWM (ca. 50 Hz bis 10 kHz PWM)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFH6.PDF (1386 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLVMF56.PDF (576 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF58.PDF (168 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF57.ZIP (4415 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC965.ZIP (3734 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF55.PDF (1631 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF54.PDF (423 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

MSPM0G3507-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV8363-Q1 — 24-V- und 48-V-Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit mit präziser Stromerfassung für die Automobil

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5168-Q1 — 6-V- bis 120-V-DC/DC-Wandler mit breitem VIN-Bereich und 300 mA mit Fly-Buck™-Fähigkeit für die Auto

Datenblatt: PDF | HTML
LIN-Transceiver

TLIN4029A-Q1 — LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) mit Dominant-State-Timeout und einem Fehlerschutz von ±

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B81-Q1 — 150-mA-Spannungsregl., Automobil, Batt. (40 V), extr. niedr. IQ, Low-Dropout-Spannungsr., Aktivierg.

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

TIDA-020101-SW — sensorless-foc_TIDA020101_nortos_ticlang

This software is based the M0 sensorless FOC SDK example to match the TIDA-020101 hardware.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-020101 — Referenzdesign für HLK-Pumpe, -Gebläse und -Lüfter für die Automobilindustrie, 48 V, 300 W

TIDA-020101-SW — sensorless-foc_TIDA020101_nortos_ticlang

close
Aktuelle Version
Version: 2.0
Veröffentlichungsdatum: 17.06.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-020101 — Referenzdesign für HLK-Pumpe, -Gebläse und -Lüfter für die Automobilindustrie, 48 V, 300 W

Versionsinformationen

Initial release of TIDA-020101 sensorless FOC software

Neuheiten

  • Initial release of TIDA-020101 sensorless FOC software
  • Added TIDA-020101 bring-up guide.pdf
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
* Designleitfaden Automotive 48V 300W HVAC Pump, Blower, and Fan Reference Design PDF | HTML 26.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos