TIDA-020106

TIDA-020106

Designdateien

Überblick

Die elektromechanische Bremse (Electro-Mechanical Brake, EMB) ist eine neue Art von Bremstechnologie, die zur Unterstützung der Elektrifizierung und Intelligenz von Automobilen entwickelt wurde sowie Gesamtkosteneinsparungen, schnelleres Ansprechverhalten und präziseren Betrieb für fortschrittliches autonomes Fahren bietet. Dieses Referenzdesign zeigt ein gesamtes funktionales EMB-Design. Die Designs für Hardware, Software und Funktionssicherheit sind in diesem Leitfaden vollständig illustriert. Dieses Referenzdesign kann zudem für eine elektrische Servolenkung (Electro Power Steering, EPS) herangezogen werden, da die EPS über sehr ähnliche Schlüsselkomponenten zur EMB verfügt.

Merkmale
  • Mit 48 V / 12 V kompatibles Design
  • ASIL-D-kompatibles Design
  • Flexibles Design diskreter Komponenten
  • <100 uA Standby-Leistung
  • Unterstützung einer elektrischen Parkbremse (EPB)
  • Unterstützung einer Schnittstelle für Pedal- und Drucksensoren
  • Unterstützung eines BLDC-Motors mit bis zu 500 W
  • Kompakte Platinengröße von 158 mm × 83 mm x 20 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFI0.PDF (1182 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLVMF40A.PDF (661 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF39A.PDF (173 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF41A.ZIP (5815 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC962A.ZIP (731 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF38A.PDF (5051 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF37A.PDF (2253 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV3233-Q1 — Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit (12 V und 24 V) mit präziser Stromerfassung für die Automobi

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV3263-Q1 — Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit mit präziser Stromerfassung für die Automobilindustrie, 48 V

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8243-Q1 — 12-A-H-Brücken-Treiber, 40 V, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung und Stromsen

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8263-Q1 — 48-V-Vollbrücken-Motortreiber für die Automobilindustrie mit Diagnose und interner Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1043H-Q1 — 70-V-Busfehler-geschützter CAN-FD-Transceiver mit Wake-Eingang für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM68645-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, mit 65 V, 70 Transi

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74930-Q1 — Spannungsspitzenunterdrückung, 3 V bis 65 V, mit Schutzschalter und Überspannungsschutz für die A

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS653860-Q1 — 2,8-A-Energiemanagement-IC (PMIC) mit 2,3 V bis 36 V für sicherheitsrelevante Anwendungen in der

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konform. mit funktio. Sicherheitsklasse, 4

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TIDA-020106 Reference Design Guide PDF | HTML 26.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos