TIDA-050002

TIDA-050002

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen LED-Treiber mit -TPS92692-Q1 in einer Doppel-Anwendung für Fernlicht und Abblendlicht mit einem einzigen Controller und einer einzigen Leistungsstufe. Das Design arbeitet im Boost-Modus für das Fernlicht und im Boost-zu-Batterie-Modus für das Abblendlicht. Das Design der Leistungsstufe mit einem einzigen Controller ermöglicht ein einfacheres und kostengünstigeres Beleuchtungssystem. Die weitere Designflexibilität des TPS92692-Bausteins umfasst Funktionen für analoge und PWM-Dimmung sowie eine integrierte Überwachung zur Fehlererkennung und zum Schutz des LED-Dauerstroms. Die Filterung elektromagnetischer Störungen (EMI) ist enthalten und erfüllt die Leitungsanforderungen gemäß CISPR-25, Klasse 5.

Merkmale
  • Dualmodus: Boost-Modus für Fernlicht + Abblendlicht und Boot-zu-Batterie-Modus für Abblendlicht
  • EMI-Lösungen gemäß CISPR-25 Klasse 3 und Klasse 5
  • Spreizspektrum-Frequenzmodulation
  • Betrieb durch Warmstart und Lastabwurf
  • Ausgang für kontinuierliche LED-Stromüberwachung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050002.1 TIDA-050002.2
Vin (Min) (V) 16 16
Vin (Max) (V) 8 8
Vout (Nom) (V) 4 44
Iout (Max) (A) 1.25 1.25
Ausgangsleistung (W) 5 55
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEC3.PDF (1406 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXH7.PDF (152 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXG1.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCEZ3.ZIP (549 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXH8.PDF (451 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXG0.PDF (186 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92692-Q1 — Hochgenauer LED-Controller mit Spread-Spectrum-Frequenzmodulation und internem PWM-Generator

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module

Dieses Referenzdesign beschreibt einen LED-Treiber mit -TPS92692-Q1 in einer Doppel-Anwendung für Fernlicht und Abblendlicht mit einem einzigen Controller und einer einzigen Leistungsstufe. Das Design arbeitet im Boost-Modus für das Fernlicht und im Boost-zu-Batterie-Modus für das Abblendlicht. Das (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050002 — Referenzdesign für Zweifach-Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 55 W für Scheinwerfer mit Fernlicht und A
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050002 — Referenzdesign für Zweifach-Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 55 W für Scheinwerfer mit Fernlicht und A

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 55W Dual Buck-Boost LED Driver Ref Design for Automotive Headlight High/Low Beam 17.05.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos