TIDA-050007

TIDA-050007

Designdateien

Überblick

Neue, vollständig drahtlose Ohrhörer werden mittels Akku in ihrem Tragebeutel aufgeladen – ein einzigartiges Design, das jedoch kleine Lösungsgrößen und effiziente Stromversorgungskomponenten erfordert. Darüber hinaus erhöhen die hohen Anforderungen in diesem Markt die Notwendigkeit, gleichwertige Funktionen noch wirtschaftlicher bereitzustellen. Dieses Referenzdesign mit extrem geringem Stromverbrauch zeigt einen Ladehüllenakku und einen Aufwärtswandler mit Speisung vom USB-Anschluss.

Merkmale
  • Extrem niedriger Standby-Ruhestrom von nur 18 µA
  • Unterstützt bis zu 1,5 A Schnellladestrom in der Ladehülle
  • Unterstützt den Durchgangsmodus, wenn Spannung am Eingang höher als am Ausgang ist
  • Über 85 % Ladewirkungsgrad
  • Kleine Lösungsgröße
  • Unterstützt eine Ladegenauigkeit bis hinab zu 1 mA in den Ohrhörern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEA6.PDF (1652 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWH3.PDF (109 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWH2.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWH5.ZIP (1307 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEQ0.ZIP (756 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWH4.PDF (434 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWH1.PDF (197 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24073Eigenständiges lineares 1-Zellen-Ladegerät mit 1,5 A, Leistungszweig, 4,2 V-VBAT und 4,4 V-VOUT

Datenblatt: PDF
Batterielader-ICs

BQ25100AEinzelliges Standalone-250mA-Aufwärts-Modus-Ladegerät mit 4,3-V-Ladespannung und programmierbarer Vo

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61099,0,7-VIN-Synchroner Aufwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom von 800 nA

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713PKondensatorloser Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, aktiver Ausgangsentladung und -Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A05Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit extrem niedrigem IQ, hoher Genauigkeit und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Ultra-low Standby Power Reference Design for Wireless Earbuds Battery Charger 30.04.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos