TIDA-050031

TIDA-050031

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für eine Ersatz-Stromversorgung eignet sich für automatische Notrufanwendungen im Automobilbereich. Es verwendet eine einzellige LiFePO4-Batterie als Ersatzbatterie. Mit dem Aufwärtswandler TPS61088-Q1 kann die minimale Spannung der Ersatzbatterie auf bis zu 2 V sinken; die maximale Ausgangsleistung kann 8 V/1,7 A betragen. Dieses Referenzdesign ist kostengünstig, hocheffizient und kompakt. Der Wert, den dies gegenüber den Mitbewerbern integrierter Lösungen bietet, ist eine deutlich bessere Effizienz und weniger Redundanz bei der Ersatzbatterie.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich: 3,8 - 36 V
  • Lineares 100-mA-Ladegerät
  • 8 V/1,6 A Ausgangsleistung, wenn die Spannung der Ersatzbatterie auf 2 V abfällt
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Niedrige Kosten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050031.1
Vin (Min) (V) 2
Vin (Max) (V) 3.4
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 13.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUET0A.PDF (857 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM348.PDF (120 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM347.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM350.ZIP (761 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFP6.ZIP (613 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM349.PDF (518 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM346.PDF (186 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR33630-Q1 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,8 bis 36 V, 3 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61088-Q1 — 10-A vollintegrierter Synchron-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A25 — Hochpräziser, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 300 mA, 18 V, extrem niedrigem IQ, Power

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Backup Battery Power Ref Design for Auto Emergency Calling Apps, eCall and T-Box (Rev. A) PDF | HTML 09.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos