TIDA-050039

Referenzdesign zur Energiegewinnung aus einem einzelligen Solarpanel für li-Ionen-Batterien

TIDA-050039

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-050039 demonstriert die Verwendung des vollständig integrierten Synchron-Aufwärtswandlers TPS61089 in Kombination mit einem einzelligen Solarpaneel zum Laden einer Li-Ionen-Batterie. Ein zusätzliches Abtastnetzwerk mit maximalem Leistungspunkt (Maximum Power Point, MPP) wurde implementiert, um die Eingangsspannung dynamisch zu steuern und so die Übertragung der Leistung vom Solarpanel zu optimieren.

Merkmale
  • Niedriger Betriebs-Eingangsspannungsbereich: 0,4 V bis 0,6 V
  • Fester maximaler Leistungspunkt (MPP)
  • Maximaler Ladestrom von bis zu 200 mA
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Einfach und flexibel
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-050039.1
Vin (Min) (V) .4
Vin (Max) (V) .6
Vout (Nom) (V) 3.8
Iout (Max) (A) .2
Ausgangsleistung (W) .76
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEW2.PDF (896 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM402.PDF (115 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM401.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM404.ZIP (1577 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFQ7.ZIP (1175 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM403.PDF (522 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM400.PDF (140 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV7042Nano-Dual-Leistungskomparator mit Open-Drain-Ausgang (Automobilindustrie)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61089Vollständig integrierter synchroner Aufwärtswandler, 12,6 V, 7 A, in VQFN-Gehäuse (2,0 mm x 2,5 mm)

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LPV321-NEinfach-RRO-Operationsverstärker, 5 V, 152 kHz, niedriger Ruhestrom (9 μA)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25480F3-20 V, P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 0,6 mm x 0,7 mm, 159 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Energy Harvesting From Single Cell Solar Panel for Li-Ion Battery Ref Design 20.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos