TIDA-050089

TIDA-050089

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein 1,1-kW-Buswandler mit 48 V bis 12 V, hoher Dichte und geschlossenem Regelkreis, der auf einem zweiphasigen Abwärtswandler für Enterprise-Computing basiert. Das Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von etwa 98 %. Das Design verwendet den LMG3100R017, einen der hochleistungsfähigen Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufenbausteine von TI. Die Steuerungsschaltung verwendet den UCD3138A, einen hochleistungsfähigen Mikrocontroller in einem 40-poligen QFN-Gehäuse (Quad Flat No Lead).

Merkmale
  • Hohe Leistungsdichte mit hohem Spitzen- (ca. > 98 %) und Volllastwirkungsgrad
  • Transformatorlose geregelte Topologie
  • Kostengünstige Materialliste
  • Einfache Implementierung in ein Chip-Down-Design im Quarter-Brick-Formfaktor (36,8 mm x 58,4 mm x 18 mm)
  • Konfigurierbar Aufwärtswandler mit 12 V bis 48 V
  • PMBus®-kompatibel
  • Skalierbares Design für höhere Leistung (> 2 kW): TIDA-050095
Industrieanwendungen
Datenzentrum
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFF3.PDF (777 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB60.PDF (356 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURB61.PDF (129 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB63.ZIP (3472 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC901.ZIP (977 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURB62.PDF (2610 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBW5.PDF (491 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3100R017 — Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM365R6 — 0,6-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang
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
* Designleitfaden 48V–12V GaN-Enabled 1.1kW, Two-Phase Buck Converter, One-Fourth Brick Power Module Reference Design PDF | HTML 15.10.2025

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-050095 — GaN-fähiger Vierphasen-Abwärtswandler, 2 kW, 48 V–12 V, Referenzdesign für 1/4-Brick-Leistungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos