TIDA-050095

TIDA-050095

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein 2-kW-Buswandler mit 48 V bis 12 V, hoher Dichte und geschlossenem Regelkreis, der auf einem vierphasigen Abwärtswandler für Enterprise-Computing basiert. Das Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von > 98 % und einen Volllastwirkungsgrad von 97,5 % bei einer VIN von 48 V. Das Design verwendet den LMG3100R017, einen der hochleistungsfähigen Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufenbausteine von TI. Die Steuerungsschaltung verwendet den UCD3138A, einen hochleistungsfähigen Mikrocontroller in einem 40-poligen QFN-Gehäuse (Quad Flat No Lead).

Merkmale
  • Hohe Leistungsdichte mit hohem Spitzen- (> 98 %) und Volllastwirkungsgrad (97,5 %)
  • Transformatorlose geregelte Topologie
  • Kostengünstige Materialliste
  • Einfache Implementierung in ein Chip-Down-Design im Quarter-Brick-Formfaktor (36,8 mm x 58,4 mm x 18 mm)
  • Konfigurierbar Aufwärtswandler mit 12 V bis 48 V
  • PMBus®-kompatibel
Industrieanwendungen
Datenzentrum
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFF4.PDF (1229 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB56.PDF (356 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURB57.PDF (127 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB59.ZIP (4287 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC900.ZIP (984 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURB58.PDF (3744 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBW4.PDF (407 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3100R017 — Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM365R6 — 0,6-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 48V–12V GaN-Enabled 2kW, Four-Phase Buck Converter One-Fourth Brick Power Module Reference Design PDF | HTML 21.10.2025

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-050089 — GaN-fähiger Zweiphasen-Abwärtswandler, 1,1 kW, 48–12 V, Referenzdesign für 1/4-Brick-Leistungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos