TIDA-060017
Referenzdesign zur Übertragung von SPI-Signalen über die LVDS-Schnittstelle
TIDA-060017
Überblick
Dieses Referenzdesign demonstriert die Lösung und Optimierung von Signalintegritätsherausforderungen, die typischerweise beim Senden von SPI-Signalen über größere Entfernungen auf derselben Leiterplatte oder außerhalb der Leiterplatte an eine andere Platine in einer verrauschten Umgebung auftreten, indem SPI-Signale über eine LVDS-Schnittstelle übertragen werden. Das Konzept bietet eine hohe Rauschunempfindlichkeit, reduzierte EMI-Emissionen und eine größere Gleichtakteingangstoleranz.
Merkmale
- Rauschunempfindlichkeit und Reichweitenerhöhung für SPI-Bus unter Verwendung einer LVDS-Schnittstelle
- Kommunikationsreichweite von mindestens drei Metern unter Verwendung der SPI über LVDS versus 0,5 Meter unter Verwendung der Standard-SPI
- Techniken zur Reduzierung der Ausbreitungsverzögerung und zur Verbesserung der SPI-Kommunikationsgeschwindigkeit oder -reichweite durch Zurückleiten der SCLK an den SPI-Master
- 10-mal geringerer Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Optionen zur differenziellen Signalübertragung (RS-422/RS-485)
- Der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich von –4 V bis +5 V bietet hohe Störfestigkeit gegen Erdschluss
Industrieanwendungen
- Analytical Lab Instrumentation
- Digitales Multimeter (DMM) – Tischgerät
- Flugsteuerungseinheit
- GPS-Empfänger
- Großer Eingangsbereich
- HIL-Prüfgerät für Schnittstellen und Kommunikation im Automobilbereich
- Halbleiter-Prüfausrüstung
- Hochwertige portable Ultraschallgeräte
- Komplettes Radarsystem
- LED signage system
- NIR spectroscopy
- Narrow input range
- Portable Field Instrumentation
- Portable Standard-Ultraschallgeräte
- RF-Sucher
- SMU (Source Measurement Unit)
- Signal generator
- Sondenplatine
- Terminal Unit (RTU, DTU, FTU, TTU)
- Tragbares digitales Multimeter (DMM)
Unterhaltungselektronik
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
SN65LVDS31 — Einzel-Highspeed-LVDS-Differenzialtreiber, 400 Mbit/s
SN65LVDS33 — Vierfach-LVDS-Empfänger mit Gleichtaktbereich -4 bis 5 V
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Transmitting SPI Over LVDS Interface Reference Design | 19.07.2018 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.