SN65LVDS31-33EVM

SN65LVDS31-33EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.

As seen in the Combination Table, various combinations of drivers and receivers are supported by the different EVMs. Both drivers shown in the table are pin-compatible, as are the three receivers. The same printed circuit board (PCB) has been used for all four EVMs, resulting in the same operating instructions included herein.

The SN65LVDS31-33EVM includes the SN65LVDS31 quad driver and the SN65LVDS33 quad receiver. The SN65LVDS33 is a TIA/EIA-644 standard compliant LVDS receiver. The SN65LVDS33 receiver incorporates an enhanced common-mode input voltage range of -4 V to 5 V, as well as an active-failsafe circuit that provides operation over the entire input common-mode range. The receiver provides an input voltage range specification compatible with a 5-V PECL signal.

Merkmale
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of TI's LVDS products
  • Permits different interconnections for various topologies
  • This EVM is CE compliant for distribution within the European Community
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
SN55LVRA4-SEP — Strahlungstoleranter vierkanaliger Highspeed-Differenzialempfänger SN55LVTA4-SEP — Strahlungstoleranter, vierkanaliger Highspeed-Differenzialleitungstreiber SN65LVDS31 — Einzel-Highspeed-LVDS-Differenzialtreiber, 400 Mbit/s SN65LVDS31-EP — Verbessertes Produkt, Vierfach-LVDS-Transmitter SN65LVDS33 — Vierfach-LVDS-Empfänger mit Gleichtaktbereich -4 bis 5 V SN65LVDS33-EP — Erweitertes Produkt, Highspeed-Differenzialempfänger SN65LVDT33 — Vierfach-LVDS-Empfänger mit Gleichtaktbereich -4 bis 5 V SN75LVDS31 — Vierfach-Highspeed-Differenztreiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65LVDS31-33EVM — Evaluation Module for SN65LVDS31 and SN65LVDS33

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060017 — Referenzdesign zur Übertragung von SPI-Signalen über die LVDS-Schnittstelle
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65LVDS31-33EVM — Evaluation Module for SN65LVDS31 and SN65LVDS33

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060017 — Referenzdesign zur Übertragung von SPI-Signalen über die LVDS-Schnittstelle
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat SN65LVDS31-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Evaluation Module (EVM) for Quad Drive (Rev. C) 16.02.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos