TIDA-060030

TIDA-060030

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine 3-phasige 1/2-H-Brücken-Motorantriebslösung mit unabhängiger FET-Funktionalität, die eine Schnittstelle zu Magnetlasten in Benzin- und Dieselmotorplattformen wie z. B. Magnetspulen für den Automobilbereich, bidirektionalen bürstenbehafteten oder bürstenlosen Gleichstrommotoren, unidirektionalen Gleichstrom-Bürstenmotoren und Relais bietet.

Bis zum Aufkommen von Hybrid-Elektrofahrzeugen stellte der Verbrennungsmotor (Internal Combustion Engine, ICE) den größten Markt für Motorsteuergeräte (Engine Control Units, ECUs) dar. Motorplattformen können bis zu 60 Universalausgänge erfordern. Der Motortreiber DRV8343-Q1 ist in diesem Design enthalten und unterstützt bis zu sechs unabhängige Lasten pro Baustein. Er lässt sich für jede Architektur von Lastausgangskonfigurationen einstellen.

Dieses Referenzdesign verfügt über vier verschiedene Ausgänge, um die Vielseitigkeit des DRV8343-Q1 zu demonstrieren: Magnet mit Push-Pull-Konfiguration, Magnet mit Highside-/Low-Side-Gate-Treibern und unabhängigen Highside-/Low-Side-Lasten. Diese Lasten werden unabhängig voneinander mit dem hocheffizienten 32-Bit-C2000-Mikrocontroller TMS320F28035 für die Automobilindustrie angetrieben.

Merkmale
  • Unterstützt 12-V- oder 24-V-Automobilsysteme
  • Betriebsbereich von 5,5 V bis 40 V kontinuierlich, bis zu 60 V Einschwingfähigkeit
  • Ansteuerungsfähigkeit mit 20 A Spitzenstrom
  • Steuert bis zu sechs Motorlasten unabhängig in vier verschiedenen Lastkonfigurationen
  • AEC-Q100, zertifiziert nach Grad 1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEW6.PDF (8517 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM544.PDF (340 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM543.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM546.ZIP (5102 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFT7.ZIP (470 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM545.PDF (1523 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM542.PDF (415 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28035-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV8343-Q1 — Intelligenter 3-Phasen-Gate-Treiber, 12- bis 24-V-Batterie, Strom-Shunt-Verstärker, Automobil

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR36006-Q1 — Ultrakompakter synchroner Abwärtswandler, 4,2 V bis 60 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B81-Q1 — 150-mA-Spannungsregl., Automobil, Batt. (40 V), extr. niedr. IQ, Low-Dropout-Spannungsr., Aktivierg.

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28035 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Automotive 12-V to 24-V Engine Load Interface Reference Design 07.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos