TIDA-060031

Präzisions-DAC-Referenzdesign für Premium-Audio in Hi-fi-Anwendungen

TIDA-060031

Designdateien

Überblick

Das DAC11001-Audio-Referenzdesign ist ein einzigartiges und umfassendes Audiodesign mit dem DAC11001A und DAC11001B. Der DAC11001 ist ein rauscharmer 20-Bit-Präzisions-R-2R-Digital-Analog-Wandler (Digital-to-Analog Converter, DAC) mit sehr hoher Leistung. Delta-Sigma-Modulatoren sind die am häufigsten in Audioanwendungen verwendeten DACs. Auf Präzisions-R-2R basierende DACs werden aufgrund der zusätzlichen Designanforderungen für spezifische Audioanforderungen in der Regel nicht in Audioanwendungen verwendet. Dieses Referenzdesign demonstriert die Stärken und Einschränkungen der Präzisions-R-2R-DACs zur dynamischen Signalerzeugung im Kontext von High-Fidelity-Audio als Anwendung.

Merkmale
  • 20-Bit-Präzisions-R-2R-DAC zur Audioerzeugung
  • 2,1-VRMS-Leitungspegelausgänge mit 108 dB harmonischer Gesamtverzerrung und Rauschen (Total Harmonic Distortion plus Noise, THD+N)
  • Rauscharmer Ausgangspuffer
  • Referenzpuffer mit hoher Bandbreite
  • Optischer USB- und TOSLINK®-Eingang
  • Umwandlung von I2S zu serieller Peripherieschnittstelle (Serial Peripheral Interface, SPI)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEV2.PDF (1466 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB65.PDF (826 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURB66.PDF (151 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB68.ZIP (3581 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC905.ZIP (924 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURB67.PDF (4148 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBX0.PDF (1278 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-Operationsverstärker

OPA1656Burr-Brown™-Audio-Operationsverstärker SoundPlus™, extrem rauscharm und verzerrungsarm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC11001AMonotoner 20-Bit-DAC mit extrem geringem Rauschen, geringem Störimpuls und äußerst niedrigem THD-Wer

Datenblatt: PDF | HTML
Audio-Operationsverstärker

OPA1622SoundPlus™ Audio-Operationsverstärker mit hoher Leistung, niedrigem THD+N und bipolarem Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC11001BHochwertiger monotoner 20-Bit-DAC mit extrem geringem Rauschen, geringem Störimpuls und herausragend

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek

TIDA-060031-DRIVER — TI Audio Driver

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060031 Präzisions-DAC-Referenzdesign für Premium-Audio in Hi-fi-Anwendungen

TIDA-060031-DRIVER TI Audio Driver

close
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060031 Präzisions-DAC-Referenzdesign für Premium-Audio in Hi-fi-Anwendungen

Versionsinformationen

Initial release
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
* Designleitfaden Precision DAC Reference Design for Premium Audio in Hi-Fi Applications PDF | HTML 23.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos