TIDA-060034

TIDA-060034

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert, wie mit dem TMP117 die genaue Körpertemperatur durch das Ohr eines Hearable-Designs gemessen werden kann. Dieses Design implementiert zwei TMP117-Teile auf einem kleinen flexiblen Baustein, der für Hearable-Geräte geeignet ist. Zwei Temperatursensoren sind in das Design integriert, um System- oder Umgebungstemperaturänderungen zu kompensieren, welche die Genauigkeit von Körpertemperaturmessungen beeinflussen können.

Merkmale
  • TMP117: Extrem energieeffizienter 3,5-µA-Temperatursensor mit max. ± 0,1 °C
  • Integrierte Lautsprecherlötflächen und Anschluss des Audioeingangs
  • Flexibles Dünnschicht-Material
  • Breakout zum Anschluss an externen Mikrocontroller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEX1A.PDF (3239 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM745.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM744.PDF (89 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM747.ZIP (244 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFY3.ZIP (2418 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM746.PDF (244 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM743.PDF (109 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

TMP117 — Digitaler 0,1° C-Temperatursensor, 48-Bit-EEPROM, Ersatz für PT100PT1000 RTD

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP117EVM — TMP117 – digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul

Dieses Referenzdesign demonstriert, wie mit dem TMP117 die genaue Körpertemperatur durch das Ohr eines Hearable-Designs gemessen werden kann. Dieses Design implementiert zwei TMP117-Teile auf einem kleinen flexiblen Baustein, der für Hearable-Geräte geeignet ist. Zwei Temperatursensoren sind in das (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060034 — Referenzdesign für flexiblen Leiterplattenstreifen zur Körpertemperaturüberwachung für Höreranwendun
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP117EVM — TMP117 – digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060034 — Referenzdesign für flexiblen Leiterplattenstreifen zur Körpertemperaturüberwachung für Höreranwendun
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
* Designleitfaden Hearables Body Temperature Monitor Flex PCB Strip Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 08.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos