TMP117EVM

TMP117EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TMP117 stellt eine Verbesserung der Produktfamilie TMP116 von hochpräzisen Temperatursensoren dar und bietet eine Genauigkeit von bis zu ±0,1 °C über den gesamten Bereich der menschlichen Körpertemperatur (30 °C bis 42 °C) und eine Genauigkeit von ±0,2 °C über den gesamten Betriebsbereich von – 55 °C bis 150 °C. Damit ist er der weltweit führende extrem hochpräzise Temperatursensor. TMP117 wurde als Pin-zu-Pin-kompatibler Ersatz für TMP116 entwickelt und liefert 16 Bit an Temperaturdaten mit jedem Messwert, was einer Temperaturauflösung von 7,8125 m°C entspricht. Die extrem hohe Genauigkeit von TMP117 bei Körpertemperaturen macht ihn für medizinische Anwendungen gemäß ISO-80601 und ISO-ASTME1112 geeignet. Texas Instruments TMP117EVM ist ein guter Einstieg in die Nutzung von TMP117. In Kombination mit der GUI ermöglicht das Evaluierungsmodul die schnelle Evaluierung von TMP117 und hilft dem Benutzer dabei, sich mit dem Gerät bis hin zur kleinsten Bitregisterebene vertraut zu machen. Das EVM verfügt auch über einen perforierten Breakout-Teil, der es dem Benutzer ermöglicht, den TMP117 zu trennen und dennoch den MSP430 und die GUI zur Interaktion und Konfiguration des Bausteins zu verwenden. 

Merkmale
  • GUI für einfache und schnelle Einrichtung bereitgestellt 
  • Perforierte Leiterplatte ermöglicht Platzierung des Sensors im System des Benutzers
  • Bietet beste Temperaturmessgenauigkeit mit 0,0078125 °C Auflösung (16 Bit)
  • Beispiel für ein Leiterplatten-Layout für schnelle thermische Ansprechzeit
  • GUI wird online oder als Desktopinstallation ausgeführt
  • Plattform unterstützt viele Plattformen (Web, Windows, Linux, OSX).


USB-Kabel

Digitale Temperatursensoren
TMP117 — Digitaler 0,1° C-Temperatursensor, 48-Bit-EEPROM, Ersatz für PT100PT1000 RTD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Den TMP117EVM bestellen
  2. TMP117EVM-Benutzerhandbuch konsultieren, Software herunterladen und installieren
  3. TMP117-Datenblatt konsultieren
  4. Mit E2E etwaige Probleme beheben, dabei TMP117EVM als Teilenummer verwenden

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP117EVM — TMP117 – digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060034 — Referenzdesign für flexiblen Leiterplattenstreifen zur Körpertemperaturüberwachung für Höreranwendun
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP117EVM — TMP117 – digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060034 — Referenzdesign für flexiblen Leiterplattenstreifen zur Körpertemperaturüberwachung für Höreranwendun
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TMP117EVM-GUI-CLOUD — TMP117 EVM GUI cloud development on TI Resource Explorer- evaluate with live online version or download (Safari, Chrome or Firefox)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP117EVM — TMP117 – digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul

TMP117EVM-GUI-CLOUD — TMP117 EVM GUI cloud development on TI Resource Explorer- evaluate with live online version or download (Safari, Chrome or Firefox)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP117EVM — TMP117 – digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TMP117EVM Quick Start Guide PDF | HTML 26.07.2018
* EVM User's guide TMP117EVM User Guide 30.05.2018
Zertifikat TMP117EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 21.02.2019
Anwendungshinweis Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 10.09.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos